Flexible Model Tube Connector for KSN (Head for Panel Mounting)

Flexible Model Tube Connector for KSN (Head for Panel Mounting)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dedicated connector for the KSN series. Can be mounted to panel / box board, etc. (lock nut included)
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

· Appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Model NumberScrew SizeSize (Tolerance ±0.2)A Part Compatible TubeWeight
(g)
MPitchBCDEF
BCD2.5M50.852.41475KSN2.52.4
BCD3M50.86.52.91575KSN33.2
BCD4M60.7583.61475KSN43
BCD5M81104.81778KSN56
BCD6M81105.81778KSN64.5
BCD7M101116.81778KSN76.4
BCD8M121137.81788KSN88.5
BCD9.5M141179.420118KSN9.518.5
BCD12.7M161.51912.6251310KSN12.719.1
BCD15.8M201.52415.6251310KSN15.820.8

Weitere Informationen

Flexible Model Tube Connector for KSN (Head for Panel Mounting):Related Image

Flexible Model Tube Connector for KSN (Head for Panel Mounting):Related Image
Teilenummer
BCD2.5
BCD3
BCD4
BCD5
BCD6
BCD7
BCD8
BCD9.5
BCD12.7
BCD15.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Size Suitable Tube

7.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M5 Pitch: 0.8KSN2.5

4.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M5 Pitch: 0.8KSN3

6.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M6 Pitch: 0.75KSN4

4.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M8 Pitch: 1KSN5

7.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M8 Pitch: 1KSN6

5.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M10 Pitch: 1KSN7

8.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M12 Pitch: 1KSN8

7.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M14 Pitch:1KSN9.5

10.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M16 Pitch: 1.5KSN12.7

16.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M20 Pitch: 1.5KSN15.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Surface Finish Nickel-plated

Technischer Support