Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (CRIMPFOX6)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (CRIMPFOX6)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Manuelle Crimpzange für Stiftkontakte von Phoenix Contact für eine sehr zuverlässige Arbeit.

● The CRIMPFOX6 crimping tool can crimp bar terminals with cross sectional areas between 0.25 mm2 and 6 mm2.
● Perfect crimp connections achieved with the CRIMPFOX6 conform to DIN46 228 standards and the crimping power far exceeds the value stipulated in IEC 685-1/DIN VDE0609 section 1.
● made by PHOENIX CONTACT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRIMPFOX6

Spezifikationen

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (CRIMPFOX6):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Scope of Application0.25-0.34-0.5-0.75-1-1.5-2.5-4-6 mm2
Length195mm
Weight370g
Teilenummer
CRIMPFOX6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

174.60 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Insulating Bar Terminal Terminal Size(mm2) 0.25 ~ 6
Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (CRIMPFOX6) , die Teilenummer ist CRIMPFOX6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRIMPFOX6.

Technischer Support