Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-1)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-1)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Manual crimping tools for bare crimp terminals. CSA, UL/JIS standard products.
  • UL
  • CSA
  • JIS

● It can be used for round, Y-model, bar, and ring shaped bare crimp terminals sized between 1.25 and 8 mm2.
● Made by Nichifu Co., Ltd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NH-1

Spezifikationen

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-1):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
260mm
Weight500g
Teilenummer
NH-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Stripped Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped Terminal Size(mm2) 1.25 ~ 8
Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-1) , die Teilenummer ist NH-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NH-1.

Technischer Support