Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-Packung | 100-Stück Packung |
Modell | Farbe |
BVB-0.5 | Gelb |
BVB-1.25 | Rot |
BVB-2 | Blau |
BVB-5.5 | Gelb |
Tabelle der Außenmaße und Spezifikationen
Modell | Farbe | Isolierendes Material | Nennspannung (AC) | Betriebstemperatur Bereich | Außenmaße (Einheit: mm) | Verwendbare Elektrische Anschlussleitung Bereich | Gewicht (g) | Kompatibles Werkzeug | |||
A | B | C | Litzendraht (mm2) | AWG-Größe | |||||||
BVB-0.5 | Gelb | Hartes Vinyl Chlorid | 300 V | -40°C ~ +75°C | 3.2 | 12.0 | 22.0 | 0.3 to 0.5 | 22 to 20 | 0.521 | DS05N |
BVB-1.25 | Rot | 4.1 | 15.0 | 25.0 | 0.5 to 1.65 | 20 to 16 | 1.200 | NH-32 | |||
BVB-2 | Blau | 4.7 | 1.04 to 2.63 | 16 to 14 | 1.495 | ||||||
BVB-5.5 | Gelb | 6.4 | 27.0 | 2.63 to 6.64 | 12 to 10 | 2.602 | NH-13 |
Teilenummer
|
---|
BVB-0.5 |
BVB-1.25 |
BVB-2 |
BVB-5.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Isolierbeschichtung (Farbe) | Repräsentativer Standard | Terminal Modell Klassifizieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 22 | 22 ~ 20 | Gelb | UL | M-Modell | |
14.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.1 | 25 | 20 ~ 16 | Rot | UL / CSA | F-Modell | |
17.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.7 | 25 | 16 ~ 14 | [Blau] Blau | UL / CSA | M-Modell | |
27.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 27 | 12 ~ 10 | Gelb | UL / CSA | F-Modell |
Loading...
Eigenschaften
Zulässiger Strom
Verwendete Drahtmaße | Klemme Nominale Anzahl | Zulässiger Strom oder weniger (bei 30 °C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelner Draht | Litzendraht | AWG | Mit Gummi-Vinyl-isoliertem Draht | Kabel | ||
Einzelner Draht | Litzendraht | |||||
- | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
- | 0.3 | 26, 24 | 0.3 | - | - | - |
0.8 | 0.3, 0.5 | 22, 20 | 0.5 | - | - | - |
1.0, 1.2 | 0.75, 0.9, 1.25 | 18, 16 | 1.25 | 16 A, 19 A | 16 A, 17 A, 19 A | 7 A (0.75 mm), 12 A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27 A | 27 A | 17 A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35 A | 37 A | 23 A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48 A | 48 A | 35 A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62 A | 62 A | - |
Zulässige Spannung
Bare Crimpterminal: 600 VAC oder wenigerWerkstoffe
Leitende Komponente: Sauerstofffreies Kupfer (verzinnt)Kompatibles Drahtmaß
Siehe Produktseiten.Crimp Methode
Terminal Nominal (Hinweis 3) | Verwendete Drahtmaße | Draht Schutzmantel Streifen Dimensionen (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litzendraht (mm2) | Einzelner Draht (Durchm. mm) | Kapazität der Drahtkonjugation (Hinweis 1) | L (Hinweis 2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | - | - | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
1.25 | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 | 0.75 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
2 | 1.25, 2.0 | 1.14 to 1.82 | 1.04 to 2.63 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
5.5 | 3.5, 5.5 | 1.82 to 2.89 | 2.63 to 6.64 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
8 | 8 | 2.89 to 3.65 | 6.64 to 10.52 | B + L1 + L2 | 1 to 2 | 0 to 2 |
Anleitung zum Crimpen
Auswahl des Crimpwerkzeugs
Visuelle Inspektion nach dem Crimpen
Ausführung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Form | Hülse | Isolierendes Material | Vinyl |
---|---|---|---|---|---|
Form der Spitze (Zunge) | Passend dazu | Werkstoff | PVC | Bemerkung | Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Passende Drahtgröße(AWG)
Isolierbeschichtung (Farbe)
Repräsentativer Standard
Terminal Modell Klassifizieren
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften