• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Short Bar

Short Bar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Short Bar
  • Short Bar
  • Short Bar
  • Mengenrabatt
Short Bar for European Standard Terminal Block

● The EBL*-5 is a dedicated terminal short circuit short bar for the wire screw tightening model terminal blocks MBK2.5-E, UK2.5N and UK3N. The EB*-6 is for the UK5N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Short Bar:Related Image

Model NumberNumber of ConnectionsWeight
(g)
Compatible Terminal Blocks
EBL2-5
20.94UK2.5N / UK3N
EBL3-531.29
EBL10-5102.53
EB2-621.10UK5N
EB3-631.68
EB10-6106.08
EB2-520.44MBK2.5-E
EB3-530.66
EB10-5102.53

Weitere Informationen

Short Bar:Related Image

Short Bar:Related Image

Teilenummer
EB2-5
EB3-5
EB3-6
EB10-5
EB10-6
EBL2-5
EBL3-5
EBL10-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber of Poles (Number of Connections)
(P)
Suitable Series

0.87 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 102MBK2.5-E

1.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103MBK2.5-E

1.01 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 103UK5N

4.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010MBK2.5-E

3.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010UK5N

0.76 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 102UK2.5N / UK3N

0.67 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 103UK2.5N / UK3N

1.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010UK2.5N / UK3N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Jumper Strip Shape Y Model

Technischer Support