• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fasteners

Fasteners

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Fasteners
  • Fasteners
  • Mengenrabatt
Fixture for European Standard Terminal Block. For 15 mm, 35 mm DIN

● The E-UK is a dedicated end point fixing component for UK series wire screw tightening terminal blocks.
● The E-MK is a dedicated end point fixing component for MBK series wire screw tightening terminal blocks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Fasteners:Related Image

Model NumberCompatible Terminal BlocksWeight
(g)
E-UKUK2.5N / UK3N / UK5N9.47
E-MKMBK2.5-E1.46

Weitere Informationen

Fasteners:Related Image


Specifications

MaterialPolyamide 6.6, UL94V-2
Operating Temperature Limit-40 °C ~ +100 °C
ColorGray

Teilenummer
E-MK
E-UK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSuitable Series Product Description

1.31 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-MBK2.5-E Dedicated Clasp (For DIN15 mm)

0.81 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UK2.5N / UK3N / UK5NUK2.5N / UK3N / UK5N Dedicated Clasp (For DIN35 mm)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Jumper Strip Shape Y Model

Technischer Support