Short Bar (Vinyl Coating Model)

Short Bar (Vinyl Coating Model)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Short Bar (Vinyl Coating Model)
  • Short Bar (Vinyl Coating Model)
Short Bar for BN, BNH

● A component for short circuits between terminals. The vinyl chloride coating allows for safe use after mounting to the terminal by keeping conductive parts covered.
● Available in 7 mm and 7.62 mm pitches between terminals. Suitable for common line crossover when connecting sensors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Short Bar (Vinyl Coating Model):Related Image

Model NumberNumber of PolesWeight (g)
B720.65
41.44
62.07
83.06
103.97
B7.6220.73
41.64
62.38
82.84
103.88

Weitere Informationen

Short Bar (Vinyl Coating Model):Related Image

Specification Table

Model NumberNumber of PolesColor of CoverInter-Terminal Pitch (mm)Compatible Terminal BlocksA (mm)B (MAX) (mm)
B72Black7 12.812.62
4UK1026.826.62
6UK21040.840.62
8RTK-10M54.854.62
10 68.868.62
B7.6227.62ML-40S3EXF-*
PCN-* - *
13.4213.24
428.6628.48
643.943.72
859.1458.96
1074.3474.16

Specifications
Rated Voltage300 VAC / DC
Rated Current10A
Withstand Voltage1500 VAC 1 Minute Interval
Ambient Temperature-40 °C ~ +80 °C
MaterialBrass Nickel-Plated
Vinyl Chloride Coating Treatment

Teilenummer
B7-2
B7-4
B7-6
B7-8
B7-10
B7.62-2
B7.62-4
B7.62-6
B7.62-8
B7.62-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Poles (Number of Connections)
(P)
Pitch
(mm)

0.97 €

15 5 Arbeitstage 27

1.46 €

10 5 Arbeitstage 47

1.82 €

5 5 Arbeitstage 67

2.29 €

4 5 Arbeitstage 87

2.31 €

4 5 Arbeitstage 107

1.57 €

10 5 Arbeitstage 27.62

1.94 €

5 5 Arbeitstage 47.62

2.31 €

4 5 Arbeitstage 67.62

2.63 €

4 5 Arbeitstage 87.62

2.82 €

4 5 Arbeitstage 107.62

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Jumper Strip Shape Y Model Insulator Color Black Rated Voltage 300 VAC, VDC
Rated Current 10 A Withstand Voltage 1500 VAC/min

Technischer Support