Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modellnummer | Ausführung | Kompatible Elektrische Anschlussleitung Palette | Isolationsbeschichtung OD (mm) | Kompatibles Crimpwerkzeug Stanzformen | Gewicht (g) | |
AWG | Abschnitt Fläche (mm2) | |||||
175287-2 | Außen (Stift) | 28 to 24 | 0.08 to 0.2 | 0.8 to 1.4 | 90682-2 | 0.21 |
175288-2 | 24 to 20 | 0.2 to 0.5 | AWG24: 1.2 to 1.6 / AWG22-20: 1.7 to 2.6 | 90683-2 | 0.22 | |
175289-2 | 18 to 16 | 0.5 to 1.25 | 1.8 to 2.8 | 90684-2 | 0.23 | |
175216-2 | Buchse (Stutzen) | 28 to 24 | 0.08 to 0.2 | 0.8 to 1.4 | 90682-2 | 0.22 |
175217-2 | 24 to 20 | 0.2 to 0.5 | AWG24: 1.2 to 1.6 / AWG22-20: 1.7 to 2.6 | 90683-2 | 0.23 | |
175218-2 | 18 to 16 | 0.5 to 1.25 | 1.8 to 2.8 | 90684-2 | 0.24 |
Teilenummer
|
---|
175216-2 |
175217-2 |
175218-2 |
175287-2 |
175288-2 |
175289-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | |
34.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | |
34.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | ||
28.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | |
28.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | |
28.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) |
Loading...
Dynamisch / DK
Eigenschaften
Gemeinsame Spezifikationen
● Verwendet die Gehäuse-Lanzen-Methode
Die Befestigung nach der Installation des Kontaktgehäuses erfolgt in der Regel mit einer Verriegelungsmethode, bei der eine Lanze auf der Kontaktseite in das Gehäuse eingeklinkt wird. Diese Steckverbinder verwenden stattdessen eine Gehäuselanzenmethode, bei der sich eine Lanze am Gehäuse befindet. Da sich keine Lanze am Kontakt befindet, können sich die Kontakte während des Betriebs oder der Lagerung nicht verheddern, und Probleme wie die Verformung der Lanze sind ausgeschlossen. Dadurch wird das Einsetzen in das Gehäuse erleichtert, und es sind sichere Verbindungen möglich, ohne dass sich die Drähte lösen können. Ein Einrastgeräusch beim Einstecken signalisiert eine sichere Verbindung. Einfache Entfernung mit einem speziellen Entfernungswerkzeug.
Das Design umfasst eine Struktur zum Schutz vor Aufhebeln
Sowohl die männlichen (Stifte) (einschließlich der Leiterplattenstecker) als auch die weiblichen (Buchsen) Steckverbinder sind gerippt (konvex/konkav) und verriegelt, was sie äußerst widerstandsfähig gegen Aufhebeln macht. Das Produkt verfügt über ein eingebautes Sicherheitsdesign - Stecker (Stift) und Buchse (Stutzen) müssen perfekt und ohne Spiel zwischen den Gehäusen eingesetzt werden, damit sich die Kontakte verbinden können.Beschichtung | Anpressdruck Typ | Anpressdruck | Verwendung | Anzahl der Einsätze/Entnahmen |
---|---|---|---|---|
Gold | Standard Anpressdruck | Ca. 150 g | Für Mehrkernschaltungen mit häufigen Einsätzen / Entnahmen für die Signal- / Leistungsversorgung | 500 Mal |
Hoher Anpressdruck | Ca. 250 g | Für Signal-, Stromversorgungs- und Motoranwendungen mit starken Vibrationen | 500 Mal | |
Zinn | Hoher Anpressdruck | Ca. 400 g | Für Signal- und Stromversorgungsanwendungen mit häufigen Einsätzen / Entnahmen | 100 Mal |
Art der Beschichtung und elektrische Kapazität
Goldbeschichtung | Unbestimmte Zone | Verzinnt | Nicht beschichtet (Referenz) | |
---|---|---|---|---|
Spannung | 3 V oder weniger | 3 to 30 V | 30 to 100 V | 100 V oder mehr |
Strom | 1 A oder weniger | 1 to 10 A | 1 to 10 A | 0,1 A oder mehr |
Werkstoff/Oberfläche
Stecken Sie einfach den Steckverbinder ein, um ihn anzuschließen. Wenn er richtig eingesetzt ist, ertönt ein hörbares Verriegelungsgeräusch. Außerdem gibt es eine Bestätigungslinie, mit der Sie den korrekten Sitz überprüfen können. Drücken Sie die 2 Verriegelungshebel auf beiden Seiten des Gehäuses zusammen, um es leicht zu entnehmen.Ausführung | Werkstoff | Oberfläche |
---|---|---|
Weiblicher Kontakt | Kupfer-Legierung | Glänzende Verzinnung und Vergoldung auf Nickelbasis |
Männlicher Kontakt | ||
Gehäuse | UL94V-0, Polyester mit Glasfaserverstärkung (PBT), PPS (SMT-Typ), Schwarz |
AWG | Abschnitt Fläche des Leiters mm2 | |
---|---|---|
Größe | 28 to 16 | 0.08 to 1.25 |
Spezifikationen
Artikel | D3100 Serie | D3200 Serie |
---|---|---|
Nennspannung | 250 VAC / VDC oder weniger | 600 VAC / VDC oder weniger |
Nennstrom* | 1-Ader: 12 A | |
3-Ader: 15 A | ||
6-Ader: 10 A | ||
16-Ader: 8 A | ||
(Wird mit AWG16-Drähten verwendet) | ||
Prüfspannung | 1,500 VAC / minute | 2,200 VAC / minute |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ oder weniger | |
Betriebstemperaturbereich | -55°C to +105°C | |
Durchschlagsfestigkeit | 1,000 MΩ oder höher | |
Einführungs-/Entnahmekraft (pro Ader) | Einsetzen: 500 g oder weniger. Entnahme: 30 g oder mehr | |
Kontakt zu Haltekraft | 49N oder mehr | |
Temperaturanstieg (Nennbedingungen) | 30 °C oder weniger | |
Haltbarkeit | Kontaktwiderstand bei 10 mΩ oder weniger nach 500 Versuchen (100 mm/min.) des Einsetzens und Entnehmens |
Bewertung
Spezifikationen / Serien | Serie 3100 (3,81 mm Teilungsabstand) | Serie 3200 (5,08 mm Teilungsabstand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | Nennstrom | Nenntemperatur | Nennspannung | Nennstrom | Nenntemperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMP Standard 108-5349 | 250 V | (Siehe Tabelle unten) | -55°C to +105°C | 600 V (Verwendung eines einzelnen Steckverbinders) | (Siehe Tabelle unten) | -55°C to +105°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL Datei Nr.E28476 (Anerkannt Komponente) | BestimmtBestimmt durch spezifische Bedingungen für das verwendete Gerät | - | Bestimmt durch spezifische Bedingungen für das verwendete Gerät | Bestimmt durch spezifische Bedingungen für das verwendete Gerät | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA Bericht Nr. LR7189 | 250 V | 8 A, max. | - | 250 V | 8 A, max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV Lizenz-Nr. R9151488 (VDE0627) IP-Schutz, IP-00 Überspannungskategorie (II) Wiederholtes Einsetzen/ Entnehmen: 50 Mal | 250 V |
| -20°C to +105°C | 500 V |
| -20°C to +105°C |
Spezifikationen
Nennspannung | 630 V AC / VDC |
---|---|
Nennstrom | 30 A max. (siehe Tabelle A) |
Prüfspannung | 3.000 VAC (1 Minute) |
Durchschlagsfestigkeit | 1.000 MΩ oder höher |
Kontaktwiderstand | 2 mΩ oder weniger |
Verwendbare Elektrische Anschlussleitung Bereich | AWG16 ~ 10 (1,23 ~ 5,50 mm2) |
Geeignete Elektrische Anschlussleitung Isolationsbeschichtung Außendurchmesser | 3.0 to 5.2 mm |
Betriebstemperaturbereich | -55 to +105°C |
Geeignet für Tafeldicke | 1,6 ~ 2,4 mm ±0,1 |
Verwendete Drahtmaße (AWG) | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|
Stromstärke (Ampere) | 30 | 25 | 19 | 16 |
Werkstoff/Oberfläche
Ausführung | Werkstoff | Oberfläche |
---|---|---|
Weiblicher Kontakt | Kupfer-Legierung | Vergoldet über Nickel-Basisschicht und versilbert über Nickel-Basisschicht |
Männlicher Kontakt | ||
Gehäuse | UL94V-0, Polyester mit Glasfaserverstärkung (PBT), schwarz |
Serie 3100 | |
---|---|
D3100 | DK3100 |
1-178288-3-20P | MDK-3100S-03R-20P |
1-178288-5-20P | MDK-3100S-05R-20P |
178289-3-20P | MDK-3100D-06R-20P |
178289-5-20P | MDK-3100D-10R-20P |
1-177648-3-20P | MDK-3100S-03F-20P |
1-177648-5-20P | MDK-3100S-05F-20P |
178964-3-20P | MDK-3100D-06F-20P |
178964-5-20P | MDK-3100D-10F-20P |
1-178802-3-20P | MDK-3100S-03P-20P |
1-178802-5-20P | MDK-3100S-05P-20P |
178803-3-20P | MDK-3100D-06P-20P |
178803-5-20P | MDK-3100D-10P-20P |
Serie 3200 | |
D3200 | DK3200 |
1-178128-2-20P | MDK-3200S-02R-20P |
1-178128-3-20P | MDK-3200S-03R-20P |
1-178128-4-20P | MDK-3200S-04R-20P |
1-179552-2-20P | MDK-3200S-02F-20P |
1-179552-3-20P | MDK-3200S-03F-20P |
1-179552-4-20P | MDK-3200S-04F-20P |
1-179553-2-20P | MDK-3200S-02P-20P |
1-179553-3-20P | MDK-3200S-03P-20P |
1-179553-4-20P | MDK-3200S-04P-20P |
Serie 5200 | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
1-179958-2-10P | MDK-5200S-02R-10P |
1-179958-3-10P | MDK-5200S-03R-10P |
1-353046-2-10P | MDK-5200S-02F-10P |
1-353046-3-10P | MDK-5200S-03F-10P |
5200 Kontakt | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
917804-2 | MDK-5TABSLP1-100P |
316040-2 | MDK-5RECSLP1-100P |
917805-2 | MDK-5TABMLP1-100P |
316041-2 | MDK-5RECMLP1-100P |
3100 / 3200 Gemeinsamer Kontakt | |
---|---|
D3100 / D3200 | DK3100 / DK3200 |
175287-2 | MDK-3TABSLP1-100P |
175288-2 | MDK-3TABMLP1-100P |
175289-2 | MDK-3TABLLP1-100P |
175216-2 | MDK-3RECSLP1-100P |
175217-2 | MDK-3RECMLP1-100P |
175218-2 | MDK-3RECLLP1-100P |
Connector series initials | Katakana | Katakana | Dynamic | Application | Cable-to-cable |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften