• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

XS2 Waterproof Cap

XS2 Waterproof Cap

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • XS2Z-11
  • XS2Z-12
  • Mengenrabatt
Eine wasserdichte Schraubkappe für die Kompaktsteckverbinder der Serie XS2, die das Eindringen von Verunreinigungen wie Wasser und Staub in das Gegenstück verhindert, wenn der Steckverbinder nicht angeschlossen ist.
  • IP67

● By installing the cap, it is possible to maintain the IP67 class (>>Click here) waterproofing, even when not connected.

·If the tightening of the cap is insufficient, the IP67 waterproofing properties cannot be maintained. Tighten to approximately 0.39 to 0.49 N·m (4 to 5 kgf·cm).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

XS2 Waterproof Cap:Related Image

ModelTypeWeight
g
XS2Z-11For Male (Pin)5.3
XS2Z-12For Female (Socket)4.1

Weitere Informationen

XS2 Waterproof Cap:Related Image
Teilenummer
XS2Z-11
XS2Z-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Connector Form

4.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Male

4.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Female

Loading...

  1. 1

Material / Finish

Item Materials Finish
Contact Brass Nickel Base Gold Plating (0.4 μm)
Screw Part Brass Nickel-plated
Cap PBT Resin UL94V-0, Black
Cable Clamp Polyamide Resin UL94V-0, White
Lock Spring LCP Resin
Waterproof Bushing Rubber
Cover PBT Resin UL94V-0, Black
O-Ring Rubber
Waterproof Cap Brass Nickel-plated

Specifications

Item Characteristics
Rated Current 3 A
Rated Voltage For DC: 125 VDC, for AC: 250 VAC
Contact Resistance 40 mΩ or less (20 mV or less, at 100 mA or less)
Insulation Resistance 1,000 MΩ or more (at 500 VDC)
Withstand Voltage 1,500 VAC, 1 minute (Leakage Current of 1 mA or less)
Protective Structure IP67 (IEC529)
Insertion and Removal Durability 200 times or more
Assembly Part Fixing Strength Tension: 98 N (10 kgf) / 15 s
Rotation: 0.98 N・m (10 kgf・cm) / 15 s
Cable Retention Force 98 N (10 kgf) / 15 s
Operating Temperature Range -25 ~ +70°C

Compatible Wire Size

Wiring Method Cable Finished Outer Diameter AWG Size Conductor Cross-sectional Area
Screw Method φ5 mm ~ φ6 mm 24 ~ 18 0.18 mm2 ~ 0.75 mm2
Soldering Method 24 ~ 20 0.18 mm2 ~ 0.5 mm2


Contact Arrangement Diagram


Cable End Treatment Method

Technischer Support