• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PRC03 Dust-proof Cap

PRC03 Dust-proof Cap

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine staubdichte Kappe für die PRC-Serie, die in einer Vielzahl von Bereichen als Mess- und Industriesteckverbinder mit einem schnellen und zuverlässigen Steck-/Trennvorgang durch einfaches Drücken und Ziehen verwendet werden kann. Verhindert das Eindringen von Staub und Verunreinigungen in das Gegenstück, wenn der Steckverbinder nicht angeschlossen ist.

● Attach to the connector when not in use to prevent water and dust from getting in.

·These caps are not waterproof.
·When used as a relay model the string cannot be fixed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

PRC03 Dust-proof Cap:Related Image

ModelTypeWeight (g)
PRC03-10PC1-1For Straight2.6
PRC03-10RC1-1For Panel Mounting and Relay2.7

Weitere Informationen

PRC03 Dust-proof Cap:Related Image
Teilenummer
PRC03-10PC1-1
PRC03-10RC1-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpecifications

1.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10For Straight

1.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10For Panel Mount / For Relay

Loading...

  1. 1

Combination Method


Compatible Wire Size

Connector Core Number Conductor Cross-sectional Area AWG Size Core Wire Outer Diameter
2, 3 1.4 mm2 or less AWG16 or less φ1.6 or less
4, 5, 7 0.5 mm2 or less AWG20 or less φ1.0 or less

Material / Finish

Item Materials Finish
Body Shell Zinc Alloy Satin Nickel
Contact Copper Alloy Nickel Base Gold Plating
Insulator Synthetic Resin

Electrical Properties

Connector Core Number Rated Voltage (V or less) Rated Current (A or less) Withstand Voltage
(VAC or less for 1 minute)
Insulation Resistance Contact Resistance
AC DC
2 600 840 10 1800 1000 MΩ or more
(500 VDC)
5 mΩ or less
(3 VDC, 1A)
3 360 504 10 1000
4 400 560 5 1200
5, 7 350 490 5 1000

* Rating represents the current capacity per contact core.

Operating Temperature Range

-25°C ~ +85°C

Contact Arrangement Diagram * View from the female (socket) connector coupling surface.


Technischer Support