• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CE01 Drip-Proof Cap (for Receptacle / Adapter)

CE01 Drip-Proof Cap (for Receptacle / Adapter)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • CE1RC-20RA
  • CE01PC-18RA
  • Mengenrabatt
Wenn diese Haube an einer Einbaubuchse, einem Inline-Adapter oder einem Stecker angebracht wird, verhindert sie das Eindringen von Staub und Verunreinigungen in das Gegenstück, wenn der Stecker nicht angeschlossen ist, und verhindert den versehentlichen Kontakt des Steckers mit stromführenden Teilen, wenn er nicht angeschlossen ist.

● It protects the fitting portion and prevents the intrusion of dust and foreign matter. It also prevents accidents that are caused by the contact with live parts of the connector mating surface while it is not mated.
● It is IP55 when the cap is used.


· It is a dust-proof cap for the panel mount receptacle and relay adapter.
· The dust cap for plug has no string.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

CE01 Drip-Proof Cap (for Receptacle/Adapter):Related Image

ModelCompatible
Shell Size
Size (mm)Weight (g)
ØAØBØCL
CE1RC-18RA1837.533.13.28010.2
CE1RC-20RA2042.638.23.210015.6
CE1RC-22RA2243.839.43.211012.3
CE1RC-24RA2447.042.64.313014.0
CE1RC-28RA2853.349.04.315021.3
CE01PC-18RA1844.0541.95--20
CE01PC-20RA2049.247.1--24
CE01PC-22RA2250.448.3--25
CE01PC-24RA2453.651.5--27
CE01PC-28RA2859.957.8--32

Weitere Informationen

CE01 Drip-Proof Cap (for Receptacle/Adapter):Related Image

[ M ]Material / Finish
ItemPanel Mounting / RelayFor Plug
MaterialsFinishMaterialsFinish
BodyEP RubberBlackEP RubberBlack
StringTetronBlack
SleeveCopper AlloyTin Plated
Crimp TerminalCopper AlloyTin Plated
Teilenummer
CE1RC-22RA
CE1RC-24RA
CE1RC-28RA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Shell Size

15.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22

15.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24

15.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28

Loading...

  1. 1

Protection Circuit Connection Structural Diagram

Each connector is equipped with 1 ground contact protection circuit with a conductive shell (earth terminal). When coupling, the earth terminal makes contact before the other contacts, and at the time of removal, the earth terminal is disconnected after the other contacts, so the unit circuits are protected reliably.

About Compatible Products

NB01 connectors, CE01 connectors, and JL05 connectors are compatible with each other.

Combination Method


Material / Finish

Item Materials Finish
Shell (Body) Aluminum Alloy Black Chromate Treatment
Insulator Polyester Resin UL94V-0, Gray
Contact Copper Alloy Silver Plating
O-ring Nitrile Rubber Black
Coupling Nut Aluminum Alloy Black Chromate Treatment
Earth Lug Steel Alloy Silver Plating
Rear Gasket for Flange Chloroprene Rubber Black

Electrical and Mechanical Properties, Compatible Wires

Item Characteristics
Rated Current Contact Size #20 #16 #12 #8
Maximum Value per 1 Piece 5 A 13 A 23 A 46 A
Rated Voltage Rating Classification AC (r.m.s) DC
INST 200 250
A 500 700
D 900 1,250
Withstand Voltage INST 1,000 VAC (r.m.s) 1 minute
A 2,000 VAC (r.m.s) 1 minute
D 2,800 VAC (r.m.s) 1 minute
Insulation Resistance 5,000 MΩ or more at 500 VDC
Contact Resistance Contact Size #20 #16 #12 #8
mΩ or less 8 4 2 0.6
Operating Temperature Range -55°C ~ +125°C
Waterproofing IP67 Equivalent
Humidity Relative Humidity 95% or less
Service Life 500 Insertions and Removals
NB01
(Solder Type)
Compatible Wires (Note 2)
Contact Size #16 #12 #8
Conductor Cross-sectional Area 0.75 mm2 or less 3.5 mm2 or less 8 mm2 or less
AWG Size 18 or less 12 or less 8 or less

(Note 1) Rated voltage and voltage resistance are shown with rating classification symbols (INST, A; D). Refer as well to the table below.

Contact Arrangement Diagram

Number of Contacts 4 5 7 7 8
Arrangement No. 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Contact Size #8 #12 #12 #8 #12
Contact Arrangement
(Note 1)
(Note 2)
Rating Classification A A A A D (4), A (Others)
Number of Contacts 10 17 19 19 24
Arrangement No. 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Contact Size #16 #16 #20 #16 #16
Contact Arrangement
(Note 1)
(Note 2)
Rating Classification A (3, 5, 6, 8),
INST (Others)
A INST A INST
Number of Contacts 30 37 52 73
Arrangement No. 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Contact Size #20 #16 #20 #20
Contact Arrangement
(Note 1)
(Note 2)
Rating Classification INST A INST INST

(Note 1) View from the male (pin) connector coupling surface.
(Note 2) The ○ in the arrangement table shows the earth terminals (for protection of terminal connections).

Panel Cut Size Drawing

Compatible
Shell Size
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
Mounting Screws (Reference) Rear Mounting Panel Thickness
Limit
Inch Screws Metric Screws
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 or less
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4

Technischer Support