Material | Brass |
Surface Plating | Nickel-Plated |
Insulation Sleeve | Nylon (2-Stage, 3-Stage model) |
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Quantity per Pack | Weight (g) |
MWSB02B-20P | 20 Units | 0.5 |
MWSB02Y-20P | ||
MWSB03B-20P | 0.8 | |
MWSB03Y-20P |
Type | Model Number | Insulation Color | Energizing Current | Outline Drawing (mm) | Image |
2-Stage Type | MWSB02B | Black | 7A Max | ||
MWSB02Y | Yellow | ||||
3-Stage Type | MWSB03B | Black | |||
MWSB03Y | Yellow |
Teilenummer
|
---|
MWSB02B-20P |
MWSB02Y-20P |
MWSB03B-20P |
MWSB03Y-20P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Connections (Pcs.) | Insulator Color | Product Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | Black | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (2 Consecutive Model) Jumper strip | |
26.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 2 | Yellow | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (2 Consecutive Model) Jumper strip | ||
27.97 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | Black | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (3 Consecutive Model) Jumper Strip | |
27.97 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 3 | Yellow | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (3 Consecutive Model) Jumper Strip |
Loading...
Jumper Strip Shape | Y Model | Suitable Series | MWI (7 mm Pitch) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Connections(Pcs.)
Insulator Color
Product Description
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften