Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model | Content | Weight g |
CT150-2B-DC | Crimping Tool | 665 |
CT150-2-DC | 600 |
Contact Size | Applicable Electric Wire | Applicable Crimping Tool | Insertion / Extracting Tool | ||
AWG Size | Conductor Section Area mm2 | Insulation OD (mm) | Model | Insulation OD: Ø1.7 or less | |
20-18 | #18 ~ #22 | 0.81 ~ 0.32 | Ø1.95 or less | CT150-2B-DC | JIET-DXC-20 |
20-22 | #22 ~ #24 | 0.32 ~ 0.21 | Ø1.2 ~ Ø1.7 | CT150-2-DC | |
20-24 | #24 ~ #28 | 0.21 ~ 0.08 | Ø0.8 ~ Ø1.5 |
Teilenummer
|
---|
CT150-2-DC |
CT150-2B-DC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Contact Model | Compatible Wire Size (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,258.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20-22/20-24 | 22 ~ 28 | |
1,460.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20-18 | 18 ~ 22 |
Loading...
Applicable Type | Dsub Connector EMI Crimp | Product Classification | Crimping Tool |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Contact Model
Compatible Wire Size(AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften