Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JIET-DXC-20
Model | Content | Weight g |
JIET-DXC-20 | Insertion / Extracting Tool | 2.4 |
Contact Size | Applicable Electric Wire | Applicable Crimping Tool | Insertion / Extracting Tool | ||
AWG Size | Conductor Section Area mm2 | Insulation OD (mm) | Model | Insulation OD: Ø1.7 or less | |
20-18 | #18 ~ #22 | 0.81 ~ 0.32 | Ø1.95 or less | CT150-2B-DC | JIET-DXC-20 |
20-22 | #22 ~ #24 | 0.32 ~ 0.21 | Ø1.2 ~ Ø1.7 | CT150-2-DC | |
20-24 | #24 ~ #28 | 0.21 ~ 0.08 | Ø0.8 ~ Ø1.5 |
Teilenummer
|
---|
JIET-DXC-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
8.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Applicable Type | JL05Connector/Dsub Connector EMI Crimping | Product Classification | Insertion / Extracting Tool |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Insertion / Removal Tool for Crimped D-Sub Connector, die Teilenummer ist JIET-DXC-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JIET-DXC-20.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften