• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

D-Sub Connector Original Manual Crimpers

D-Sub Connector Original Manual Crimpers
  • Mengenrabatt
Ein integriertes manuelles Crimpwerkzeug, das im Rahmen eines eigenen Projekts von MIAutomatenstahlI entwickelt wurde und bei dem hochwertige Materialien für die Formen des Gesenkteils verwendet werden. Speziell für das Prototyping von Kontakten für D-Sub-Steckverbinder von AE.

● A manual crimping tool for prototypes that's used for the JAE Dsub Series connector contact.



· Do not use it for crimping incompatible contacts. This may cause malfunction and damage of the tool.
Non-designated use may cause it to stop functioning properly.
· Calibration of this tool is not available.
· The steel part of the die uses a high-quality material that's used for molds.
Be sure to care for the tool, for instance wiping away the salt remaining from sweaty hands touching the tool during crimping.
· This is an integrated manual crimping tool that has been originally developed by Misumi.
· If the warranty of a connector manufacturer is required, the use of tools as specified by the connector manufacturer is recommended.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSHT-N01

Spezifikationen

 D-Sub Connector Original Manual Crimpers:Related Image
ModelCompatible
Series
Compatible
Contact
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Insulation OD φmm
MSHT-N01DsubD*C-20-18P-PKG100Male (Pin)22 ~ 180.32 ~ 0.811.95 or less600
D*C-20-22P-PKG10024 ~ 220.21 ~ 0.321.2 ~ 1.7
D*C-20-18S-PKG100Female (Socket)22 ~ 180.32 ~ 0.811.95 or less
D*C-20-22S-PKG10024 ~ 220.21 ~ 0.321.2 ~ 1.7

Weitere Informationen

D-Sub Connector Original Manual Crimpers:Related ImageD-Sub Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Teilenummer
MSHT-N01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type D-sub Connector Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für D-Sub Connector Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-N01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-N01.

Technischer Support