DF11 Connector Original Manual Crimpers

DF11 Connector Original Manual Crimpers
  • Mengenrabatt
Eine originelle Crimpzange für das Prototyping und die Wartung von DF11-Steckverbindern [Merkmale] Eine manuelle Crimpzange, die speziell für das Prototyping von Kontakten für Steckverbinder der Serie DF11 von Hirose Electric entwickelt wurde.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● A manual crimping tool for prototypes that's used for the Hirose Electric DF11 Series connector contact.



· Do not use it for crimping incompatible contacts. This may cause malfunction and damage of the tool.
Non-designated use may cause it to stop functioning properly.
· Calibration of this tool is not available.
· The steel part of the die uses a high-quality material that's used for molds.
Be sure to care for the tool, for instance wiping away the salt remaining from sweaty hands touching the tool during crimping.
· This is an integrated manual crimping tool that has been originally developed by Misumi.
· If the warranty of a connector manufacturer is required, the use of tools as specified by the connector manufacturer is recommended.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSHT-H02

Spezifikationen

DF11 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Model Compatible
Series
 Contact
Type
Compatible Wire Weight
(g)
AWG Conductor Section Area mm2 Insulation OD φmm
MSHT-H02 DF11  Female
(Socket)
30 ~ 24 0.05 ~ 0.2 0.75 ~ 1.45 600

Weitere Informationen

DF11 Connector Original Manual Crimpers:Related ImageDF11 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Teilenummer
MSHT-H02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

263.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type DF11 Connector Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für DF11 Connector Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-H02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-H02.

Technischer Support