Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Maximum Bundle Diameter (Ømm) | Tensile Strength kgs (lbs) | Size (mm) | Tail Part (mm) | |
Total Length | T | Width A | |||
DLR180BK-100P | 40 | 36 (80) | 180 | 2.1 | 9 |
DLR265BK-100P | 78 | 55 (120) | 265 | ||
DLR360BK-100P | 100 | 360 | |||
DLR510BK-100P | 150 | 510 |
Material | 66 Nylon |
UL Flame Retardance Grade | UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ 85°C |
Teilenummer
|
---|
DLR265BK-100P |
DLR360BK-100P |
DLR510BK-100P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 78 | 265 | |
19.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 360 | |
45.78 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 150 | 510 |
Loading...
Width(mm) | 9 | Material | Nylon | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Characteristics | Strong binding is possible with double lock | Material (Details) | 66 Nylon |
Tensile Strength(kgs) | 55 | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 | Quantity(P) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften