Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Type (Color) |
CV-075-100PW | Standard Type (white) |
CV-100-100PW | |
CV-120S-100PW | |
CV-140S-100PW | |
CV-165-100PW | |
CV-200M-100PW | |
CV-120L-100PW | |
CV-160L-100PW | |
CV-180-100PW | |
CV-200-100PW | |
CV-250-100PW | |
CV-280L-100PW | |
CV-300-100PW | |
CV-340-100PW | |
CV-380-100PW |
Model Number | Type (Color) |
CV-075W-100PW | Weather Resistance Type (black) |
CV-100W-100PW | |
CV-120SW-100PW | |
CV-140SW-100PW | |
CV-165W-100PW | |
CV-200MW-100PW | |
CV-120LW-100PW | |
CV-160LW-100PW | |
CV-180W-100PW | |
CV-200W-100PW | |
CV-250W-100PW | |
CV-280LW-100PW | |
CV-300W-100PW | |
CV-340W-100PW | |
CV-380W-100PW |
Model Number | Bundle Diameter Range (mm) | Loop Tensile Strength Standard Value kgf (lbs) | Size (mm) | Weight (g / piece) | |||
L | A | B | T | ||||
CV-075(W) | 2 ~ 18 | 8.16 (18) | 75 ± 1 | 2.4 | 47.8 ± 1 | 1.0 | 0.27 |
CV-100(W) | 2 ~ 25 | 100 ± 2.5 | 2.5 | 73.8 ± 2 | 1.0 | 0.34 | |
CV-120S(W) | 2 ~ 30 | 120 ± 1 | 2.5 | 91.5 ± 1 | 1.2 | 0.33 | |
CV-140S(W) | 3 ~ 35 | 142 ± 1 | 2.5 | 111.5 ± 1 | 1.16 | 0.48 | |
CV-165(W) | 3 ~ 44 | 165 ± 1.5 | 2.5 | 136 ± 1 | 1.3 | 0.51 | |
CV-200M (W) | 5 ~ 55 | 203 ± 2.5 | 2.5 | 176.5 ± 1.5 | 1.3 | 0.66 | |
CV-120L(W) | 2 ~ 30 | 22.68 (50) | 120 ± 1 | 4.8 | 86.4 ± 1 | 1.5 | 0.79 |
CV-160L(W) | 3 ~ 42 | 160 ± 1.5 | 4.8 | 106 ± 1 | 1.6 | 1.05 | |
CV-180(W) | 5 ~ 49 | 180 ± 1.5 | 3.6 | 150.5 ± 1 | 1.3 | 1.00 | |
CV-200(W) | 5 ~ 55 | 203 ± 2.5 | 4.6 | 168.3 ± 1.5 | 1.6 | 1.33 | |
CV-250(W) | 6 ~ 74 | 249 ± 2.5 | 4.8 | 215 ± 2.5 | 1.52 | 2.00 | |
CV-280L(W) | 6 ~ 78 | 54.43 (120) | 281 ± 2.5 | 7.5 | 237 ± 2.5 | 1.7 | 3.83 |
CV-300(W) | 7 ~ 88 | 301 ± 2.5 | 7.6 | 257 ± 2.5 | 1.63 | 4.25 | |
CV-340(W) | 7 ~ 99 | 338 ± 2.5 | 7.6 | 295 ± 2.5 | 1.8 | 4.60 | |
CV-380(W) | 7 ~ 110 | 380 ± 2.5 | 7.6 | 332 ± 2.5 | 2.0 | 5.20 |
Material | 66 Nylon, UL94V-2 |
Color | White (standard product) or black (weather resistant product) |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Teilenummer
|
---|
CV-075-100PW |
CV-100-100PW |
CV-120S-100PW |
CV-120SW-100PW |
CV-140S-100PW |
CV-160L-100PW |
CV-180-100PW |
CV-180W-100PW |
CV-200-100PW |
CV-200MW-100PW |
CV-250-100PW |
CV-380-100PW |
CV-380W-100PW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Farbe | Environment resistance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 75 | 2.4 | Weiß | Flame-retardant | |
2.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 100 | 2.5 | Weiß | Flame-retardant | |
3.22 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 28 | 120 | 2.5 | Weiß | Flame-retardant | |
3.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 28 | 120 | 2.5 | Schwarz | Weather Resistant / Flame-retardant | |
4.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 142 | 2.5 | Weiß | Flame-retardant | |
8.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 39 | 160 | 4.8 | Weiß | Flame-retardant | ||
8.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 46 | 180 | 3.6 | Weiß | Flame-retardant | ||
9.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 46 | 180 | 3.6 | Schwarz | Weather Resistant / Flame-retardant | ||
8.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 52 | 203 | 4.6 | Weiß | Flame-retardant | ||
7.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 55 | 203 | 2.5 | Schwarz | Weather Resistant / Flame-retardant | ||
13.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 68 | 250 | 4.8 | Weiß | Flame-retardant | ||
24.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 105 | 380 | 7.6 | Weiß | Flame-retardant | ||
27.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 105 | 380 | 7.6 | Schwarz | Weather Resistant / Flame-retardant |
Loading...
Material | Nylon | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL |
---|---|---|---|---|---|
Material (Details) | 66 Nylon | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 | Quantity(P) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Farbe
Environment resistance
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften