Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1 Packung | Enthält 5 Stk. |
Modell | Größe | Farbe | Packung Packungsmenge | Gesamtlänge | Vor dem Schrumpfen | Nach dem Schrumpfen | Gewicht* (g/m) | ||
Innen-Ø | Schlauch Wanddicke ±0,15 | Innen-Ø | Schlauch Wanddicke ±0,2 | ||||||
HSHTSC | 1.5 | B (Schwarz) | 5P (Enthält 5) | 1 m | 1,3 bis 1,7 | 0.50 | 0,7 bis 0,9 | 0.8 | 4.0 |
3 | 2,8 bis 3,2 | 1,6 bis 1,8 | 7.0 | ||||||
4 | 3,7 bis 4,3 | 2,4 bis 2,6 | 9.0 | ||||||
5 | 4,7 bis 5,3 | 2,7 bis 3,1 | 11.0 | ||||||
6 | 5,7 bis 6,3 | 3,3 bis 3,7 | 13.0 | ||||||
8 | 7,6 bis 8,4 | 4,3 bis 4,7 | 17.0 | ||||||
12 | 11,0 bis 13,0 | 0.75 | 7,3 bis 7,7 | 1.5 | 38.3 | ||||
17 | 16,0 bis 18,0 | 9,8 bis 10,2 | 53.3 | ||||||
20 | 19,0 bis 21,0 | 1.0 | 12,6 bis 13,4 | 2.0 | 84.0 | ||||
25 | 23,0 bis 27,0 | 14,6 bis 15,4 | 104.0 |
Werkstoff | Silikon-Kautschuk |
Schrumpftemperatur | 90 °C oder höher |
Schwindmaß | Ca. 1,7:1 |
Betriebstemperaturbereich | -50 °C bis +200 °C |
Farbe | Schwarz |
Artikel | Charakteristische Werte* |
Zugfestigkeit | 6.9 MPa (70 kgf/cm2) |
Dehnen | 300 % |
Reißfestigkeit | 14.5 KN/m (15 kgf/cm2) |
Durchgangswiderstand | 2 × 1014Ω/cm |
Isolation Druckbeständigkeit Wert | 25 kV/mm |
Permittivität (50 Hz) | 3.2 |
Dielektrischer Verlust-Tangens | 0.001 |
Teilenummer
|
---|
HSHTSC-1.5-B-5P |
HSHTSC-3-B-5P |
HSHTSC-4-B-5P |
HSHTSC-5-B-5P |
HSHTSC-6-B-5P |
HSHTSC-8-B-5P |
HSHTSC-12-B-5P |
HSHTSC-17-B-5P |
HSHTSC-20-B-5P |
HSHTSC-25-B-5P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Inner Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 0.75 | 0.9 | |
46.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 0.75 | 1.85 | |
49.98 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 0.75 | 2.5 | |
74.09 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 0.75 | 3.1 | |
81.57 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 0.8 | 3.75 | |
120.37 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 0.8 | 5 | |
111.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 1.7 | 7.5 | |
139.88 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15.5 | 1.7 | 9.3 | |
100.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20.5 | 1.8 | 12.5 | |
133.24 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 26 | 1.9 | 15.6 |
Loading...
Shrinkage Rate | Less than 2: 1 | Material | Silikon | Color | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | N/A | Adhesive | N/A | Tube Length(mm) | 1000 |
Special Function/Application | Wärmebeständig | Quantity / Pack(Piece) | 5 | Shrinkage Ratio | Approx 1.7:1 |
Continuous Operating Temperature Range (Min) Min(°C) | -50 | Continuous Operating Temperature Range (Max)Max(°C) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Inner Diameter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften