Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1 Packung | Enthält 5 Stk. |
Modell | Größe | Packung Packungsmenge | Gesamtlänge (m) | Größe vor dem Schrumpfen | Größe nach dem Schrumpfen | Farbe | Gewicht (g/m) | ||
Innendurchmesser (Minimum) | Schlauch Wanddicke * | Innendurchmesser (maximal) | Schlauch Wanddicke * | ||||||
HSHTD4X | 4 | 5P (Enthält 5) | 1 m | 4.0 | 0.40 | 1.0 | 1.00 | Schwarz | 11.9 |
8 | 8.0 | 2.0 | 1.10 | 32.3 | |||||
12 | 12 | 0.50 | 3.0 | 1.40 | 41.5 | ||||
16 | 16 | 0.60 | 4.0 | 1.78 | 82.1 | ||||
24 | 24 | 0.75 | 6.0 | 2.25 | 91.3 |
Werkstoff | Externe Schicht | Flammhemmender Polyolefin-Kunststoff |
Interne Schicht | Thermofusion Klebstoff | |
Schrumpftemperatur | 110 °C oder höher | |
Schwindmaß | 4:1 | |
Betriebstemperaturbereich | -55 bis +125 °C | |
Nennspannung | 600 V | |
Flammbeständig | UL224 VW-1 | |
Farbe | Schwarz |
Artikel | Charakteristische Werte* |
Zugfestigkeit | 10,4 MPa oder mehr |
Dehnen | 200% oder mehr |
Isolation Druckbeständigkeit Wert | 15 kV/mm |
Durchgangswiderstand | 1013 Ω/cm |
Teilenummer
|
---|
HSHTD4X-4-5P |
HSHTD4X-8-5P |
HSHTD4X-12-5P |
HSHTD4X-16-5P |
HSHTD4X-24-5P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Inner Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.18 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1 | 1 | |
17.30 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 2 | |
23.65 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 3 | 3 | |
27.27 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 4 | 4 | |
50.63 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 24 | 6.0 | 6 |
Loading...
Shrinkage Rate | 4:1 | Material | Polyolefin | Color | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | Yes | Adhesive | Yes | Tube Length(mm) | 1000 |
Special Function/Application | Others | Representative Standard | UL / CUL | Quantity / Pack(Piece) | 5 |
Special Functions and Applications (Others) | High Shrinkage Ratio | Continuous Operating Temperature Range (Min) Min(°C) | -55 | Continuous Operating Temperature Range (Max)Max(°C) | 125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Inner Diameter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften