Jumper Strip (coated)

Jumper Strip (coated)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Jumper Strip (coated)
  • Jumper Strip (coated)
  • Jumper Strip (coated)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Für UK15, UK25, UK35 - Ideal für die Übergangsverdrahtung einer gemeinsamen Leitung beim Anschluss von Sensoren.

● A component for short circuits between terminals. The vinyl chloride coating allows for safe use after mounting to the terminal by keeping conductive parts covered.
● Suitable for common crossover wires when connecting sensors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Jumper Strip (coated):Related Image

Model NumberNumber of PolesCover ColorCompatible Terminal BlocksTerminal Pitch
KTM-2YC2BlackUK158
KTM-3YC3Black
KTM-4YC4Black
KTM-6YC6Black
KTM-8YC8Black
KTM-10YC10Black
UK25-2YC2BlackUK2510.3
UK25-3YC3Black
UK25-4YC4Black
UK25-6YC6Black
UK25-10YC10Black
UK35-2YC2BlackUK3511.3
UK35-3YC3Black
UK35-4YC4Black
UK35-6YC6Black
UK35-10YC10Black

Weitere Informationen

Jumper Strip (coated):Related Image


Specifications

MaterialBrass (Nickel Plated)
Dip SpecificationVinyl Chloride
Dip Thickness0.8 ~ 1.0 mm

Teilenummer
KTM-2YC
KTM-3YC
KTM-4YC
KTM-6YC
KTM-8YC
KTM-10YC
UK25-3YC
UK25-4YC
UK25-6YC
UK25-10YC
UK35-2YC
UK35-3YC
UK35-4YC
UK35-6YC
UK35-10YC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Connections
(Pcs.)
Suitable Series Pitch
(mm)

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2UK158

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3UK158

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4UK158

4.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6UK158

4.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8UK158

5.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UK158

2.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3UK2510.3

4.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4UK2510.3

4.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6UK2510.3

2.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UK2510.3

3.92 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 2UK3511.3

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3UK3511.3

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4UK3511.3

4.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6UK3511.3

5.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UK3511.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Jumper Strip Shape Y Model Insulator Color Black

Technischer Support