5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers

5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Dieses Crimpwerkzeug ist speziell für die Steckverbinder der Serien 5559/5557 von Molex geeignet. Dieses einzelne Werkzeug ermöglicht das Crimpen von der 555□TLS-Serie bis zur 555□PBT3LS-Serie für dicke Kabel.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● Dedicated crimping tools for 5559 / 5557 series connectors.



· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSHT-M04

Spezifikationen

5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-M045559/55575558TLSMale (Pin)24 ~ 180.2 ~ 0.81.3 ~ 3.1600
5558PBT3LS161.23.1MAX
5556TLSFemale (Socket)24 ~ 180.2 ~ 0.81.3 ~ 3.1
5556PBT3LS161.23.1MAX

Weitere Informationen

5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Teilenummer
MSHT-M04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

263.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type 5559 / 5557 Connectors Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für 5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-M04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-M04.

Technischer Support