• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

5051 / 5045 Connector Original Manual Crimpers

5051 / 5045 Connector Original Manual Crimpers

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieses Crimpwerkzeug ist für die Steckverbinder der Serie 5051/5045 von Molex bestimmt. -Dieses einzelne Werkzeug ermöglicht das Crimpen von Kabeln der Größen AWG28 bis 22.

● Dedicated crimping tools for 5051 / 5045 series connectors.


· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSHT-M03

Spezifikationen

5051 / 5045 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-M035051/50455159PBTL28 ~ 220.08 ~ 0.331.2 ~ 1.7600

Weitere Informationen

5051 / 5045 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

5051 / 5045 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Teilenummer
MSHT-M03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type 5051 / 5045 Connectors Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für 5051 / 5045 Connector Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-M03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-M03.

Technischer Support