3191 Connector Original Manual Crimpers

3191 Connector Original Manual Crimpers

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist ein Crimpwerkzeug für die von Molex hergestellten Steckverbinder der Serie 3191. -Aufgrund des breiten Spektrums an kompatiblen Kabeln wird es in Werkzeuge des Typs A und B unterteilt. -Bitte prüfen Sie die Kontakte und verwenden Sie das Werkzeug entsprechend.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● Dedicated crimping tools for 3191 proto-model series connectors.


· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

3191 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-M02B31911434TL, 1433ATL28 ~ 240.08 ~ 0.20.8 ~ 1.5600
1380TL, 1381ATL24 ~ 180.2 ~ 0.751.5 ~ 3.1600
1380TL, 1381ATL24 ~ 180.2 ~ 0.751.5 ~ 3.1600
MSHT-M02A1190TL, 1189ATL20 ~ 140.5 ~ 2.01.6 ~ 4.1600

Weitere Informationen

3191 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

3191 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Teilenummer
MSHT-M02A
MSHT-M02B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

263.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

263.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type 3191 Connectors Product Classification Crimping Tool

Technischer Support