• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VH Connector Original Manual Crimpers

VH Connector Original Manual Crimpers

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Crimpzange speziell für Steckverbinder der VH-Serie von JST. -Kabelgrößen AWG22 bis 18 sind sortiert, um eine große, mittlere oder kleine Klinge für das Crimpen auszuwählen.

● Dedicated crimping tools for VH series connectors


· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSHT-J03

Spezifikationen

VH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-J03VHBVH-21T-P1.122 ~ 180.33 ~ 0.831.7 ~ 3.0600

■Blade type guide
VH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Weitere Informationen

VH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

VH Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Teilenummer
MSHT-J03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type VH Connector Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für VH Connector Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-J03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-J03.

Technischer Support