• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

NH Connector Original Manual Crimpers

NH Connector Original Manual Crimpers

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Crimpwerkzeug für Steckverbinder der Serien SM und NH von JST. Buchsenkontakt (Typ BHF) ist für die SM- und NH-Serien üblich. Sowohl die BYM- als auch die BHF-Crimpzange haben eine große bzw. eine kleine Klinge.

● Dedicated crimping tools for the NH series connectors.


· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSHT-J02

Spezifikationen

NH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-J02NH/SMBHF-001T-0.8BSSMale (Pin)28 ~ 220.08 ~ 0.331.2 ~ 1.7600
BYM-001T-P0.6SFemale (Socket)28 ~ 220.08 ~ 0.331.2 ~ 1.8

■Blade type guide

Blade Symbols 

AWG

Compatible Contact 

A

28 ~ 26

BYM-001T-P0.6S

B

24 ~ 22

C

28 ~ 26

BHF-001T-0.8BSS

D

24 ~ 22

NH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Weitere Informationen

NH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

NH Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Teilenummer
MSHT-J02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type NH Connector Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für NH Connector Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-J02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-J02.

Technischer Support