XH Connector Original Manual Crimpers

XH Connector Original Manual Crimpers

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Crimpwerkzeug speziell für XH-Steckverbinder von JST. -Kabelgrößen AWG28 bis 22 werden sortiert, um eine große, mittlere oder kleine Klinge für das Crimpen auszuwählen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● Dedicated crimping tools for XH connectors.


· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSHT-J01

Spezifikationen

XH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-J01XHBXH-001T-P0.628 ~ 220.08 ~ 0.331.3 ~ 1.9600

■Blade type guide
XH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Weitere Informationen

XH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

XH Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Teilenummer
MSHT-J01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

263.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type XH Connector Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für XH Connector Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-J01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-J01.

Technischer Support