• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series)

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein spezielles Crimpwerkzeug für Steckverbinder der Serie D5000 [Merkmale] Crimpwerkzeug speziell für die dynamischen Steckverbinder der Serie D5000 von TE. -Geeignet für das Crimpen großer Kontakte von AWG10 bis AWG16.

● Dedicated crimping tools for D5000 series connectors.

· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSHT-A02

Spezifikationen

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

ModelCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-A02D5200917804-2Male (Pin)16 ~ 141.25 ~ 2.23.0 ~ 3.8600
917805-212 ~ 104.0 ~ 5.24.0 ~ 5.2
316040-2Female (Socket)16 ~ 141.25 ~ 2.23.0 ~ 3.8
316041-212 ~ 104.0 ~ 5.24.0 ~ 5.2

Weitere Informationen

■ blade type guide
Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

Teilenummer
MSHT-A02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Dynamic Connector (5200 Series) Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series) , die Teilenummer ist MSHT-A02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-A02.

Technischer Support