• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MDR-Connector Complete Set (Connector / Connector Hood)

MDR-Connector Complete Set (Connector / Connector Hood)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SET-MDR-F-50
  • SET-MDR-S-50
  • Mengenrabatt
Eine Kunststoffhaube sowohl für Löten und IDC, Löten/IDC-Typ Half-Pitch-I/O-Stecker für High-Speed-Übertragung, effiziente Abschirmung aktiviert
  • For Signal
  • PLC
  • Motor
  • SCSI
  • Solder

● Reduces selection labor! Connector and connector hood are sold as a set


● There are two kinds of set content
Solder model Connector + One-Touch Lock model Connector Hood (General Purpose)
Solder model Connector + Jack Screw model Connector Hood (EMI Countermeasure)
● For solder model connectors.
● For connector hoods.
For IEEE1284 connector harnesses.

     
· Perform crimping with the dedicated crimping tool specified by the manufacturer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

MDR-Connector Complete Set (Connector / Connector Hood):Related Image

Model NumberNumber of CoresTypeMDR ConnectorConnector Hood
Solder TypeOne-touch Lock
(General Purpose)
Jack Screw
(EMI Countermeasure)
SET-MDR-F-2020One-touch Lock
(General Purpose)
10120-3000PE10320-52F0-008-
SET-MDR-F-262610126-3000PE10326-52F0-008-
SET-MDR-F-363610136-3000PE10336-52F0-008-
SET-MDR-F-505010150-3000PE10350-52F0-008-
SET-MDR-S-2020Jack Screw
(EMI Countermeasure)
10120-3000PE-10320-52S0-00S
SET-MDR-S-262610126-3000PE-10326-52S0-00S
SET-MDR-S-363610136-3000PE-10336-52S0-00S
SET-MDR-S-505010150-3000PE-10350-52S0-00S

Weitere Informationen

MDR-Connector Complete Set (Connector / Connector Hood):Related Image
Teilenummer
SET-MDR-F-20
SET-MDR-F-26
SET-MDR-F-36
SET-MDR-F-50
SET-MDR-S-20
SET-MDR-S-26
SET-MDR-S-36
SET-MDR-S-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber of Cores
(Core)
Finished Outer Diameter (MAX)
(mm)
Lock Screw EMI Protection Availability Fixing System

15.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102012-N/AOne-touch Lock

15.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102612-N/AOne-touch Lock

16.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103616-N/AOne-touch Lock

14.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105016-N/AOne-touch Lock

21.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102012M2.6YesScrew-fastened

22.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102612M2.6YesScrew-fastened

21.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103616M2.6YesScrew-fastened

24.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105016M2.6YesScrew-fastened

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Series Name IEEE1284 Half Pitch Shape Model Relay Constitute Model Hood + Connector
Contact Model Cantilever Contact Compatible Electric Wire Size(AWG) 24 ~ 30 Wiring Method Solder
Quantity(Set) 1

Technischer Support