Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Series Name | With / Without Hood Plating | Screw Type | Contact Type / Contact Shape | Number of Cores |
SETDSUB | N (With Plating) | M M2.6 Short U #4-40 Short | PP Press / Male PS Press / Female MP Machine / Male MS Machine / Female | 9 |
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 | ||||
ML M2.6 Long UL #4-40 Long | PP Press / Male PS Press / Female MP Machine / Male MS Machine / Female | 9 | ||
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 | ||||
B (Without Plating) | M M2.6 Short U #4-40 Short | PP Press / Male PS Press / Female MP Machine / Male MS Machine / Female | 9 | |
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 | ||||
ML M2.6 Long UL #4-40 Long | PP Press / Male PS Press / Female MP Machine / Male MS Machine / Female | 9 | ||
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Contact Model | Number of Cores (Core) | Finished Outer Diameter (MAX) (mm) | Lock Screw | EMI Protection Availability | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 9 | 9 | M2.6 Short | N/A | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 15 | 10 | M2.6 Short | N/A | |
8.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 25 | 10 | M2.6 Short | N/A | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 37 | 13 | M2.6 Short | N/A | |
13.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 50 | 13 | M2.6 Short | N/A | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 9 | 9 | M2.6 Short | N/A | |
7.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 15 | 10 | M2.6 Short | N/A | |
8.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 25 | 10 | M2.6 Short | N/A | |
11.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 37 | 13 | M2.6 Short | N/A | |
15.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 50 | 13 | M2.6 Short | N/A | ||
5.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 9 | 9 | M2.6 Short | N/A | |
5.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 15 | 10 | M2.6 Short | N/A | |
5.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 25 | 10 | M2.6 Short | N/A | |
7.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 37 | 13 | M2.6 Short | N/A | |
9.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 50 | 13 | M2.6 Short | N/A | |
5.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 9 | 9 | M2.6 Short | N/A | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 15 | 10 | M2.6 Short | N/A | |
5.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 25 | 10 | M2.6 Short | N/A | |
7.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 37 | 13 | M2.6 Short | N/A | |
9.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 50 | 13 | M2.6 Short | N/A | |
8.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 9 | 9 | M2.6 Long | N/A | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 15 | 10 | M2.6 Long | N/A | |
9.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 25 | 10 | M2.6 Long | N/A | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 37 | 13 | M2.6 Long | N/A | |
15.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 50 | 13 | M2.6 Long | N/A | ||
8.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 9 | 9 | M2.6 Long | N/A | |
9.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 15 | 10 | M2.6 Long | N/A | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 25 | 10 | M2.6 Long | N/A | |
13.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 37 | 13 | M2.6 Long | N/A | |
16.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 50 | 13 | M2.6 Long | N/A | ||
7.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 9 | 9 | M2.6 Long | N/A | |
7.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 15 | 10 | M2.6 Long | N/A | ||
8.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 25 | 10 | M2.6 Long | N/A | |
9.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 37 | 13 | M2.6 Long | N/A | |
10.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 50 | 13 | M2.6 Long | N/A | |
7.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 9 | 9 | M2.6 Long | N/A | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 15 | 10 | M2.6 Long | N/A | |
7.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 25 | 10 | M2.6 Long | N/A | |
9.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 37 | 13 | M2.6 Long | N/A | ||
10.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 50 | 13 | M2.6 Long | N/A | |
6.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 9 | 9 | #4-40 Short | N/A | |
7.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 15 | 10 | #4-40 Short | N/A | ||
8.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 25 | 10 | #4-40 Short | N/A | |
14.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 37 | 13 | #4-40 Short | N/A | ||
13.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Male) | 50 | 13 | #4-40 Short | N/A | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 9 | 9 | #4-40 Short | N/A | |
7.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 15 | 10 | #4-40 Short | N/A | ||
8.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 25 | 10 | #4-40 Short | N/A | ||
15.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 37 | 13 | #4-40 Short | N/A | ||
15.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Machine Contact (Female) | 50 | 13 | #4-40 Short | N/A | ||
5.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 9 | 9 | #4-40 Short | N/A | |
4.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 15 | 10 | #4-40 Short | N/A | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 25 | 10 | #4-40 Short | N/A | |
10.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 37 | 13 | #4-40 Short | N/A | |
9.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Male) | 50 | 13 | #4-40 Short | N/A | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 9 | 9 | #4-40 Short | N/A | |
5.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 15 | 10 | #4-40 Short | N/A | ||
5.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 25 | 10 | #4-40 Short | N/A | |
10.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 37 | 13 | #4-40 Short | N/A | |
9.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Press Contact (Female) | 50 | 13 | #4-40 Short | N/A |
Loading...
Connector Type | Compatible Wire Size | ||
---|---|---|---|
AWG Size | Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | ||
Solder Connection Type | Finer than 20 | Less than 0.53 | |
Pressure Weld Connection Type | 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable | − | |
High-density Solder Connection Type | 22 ~ 28 | 0.08 ~ 0.32 | |
Terminal Block Built in Type | 14 ~ 26 | 2.0 ~ 1.5 | |
High Current Type | For 10A | 16 ~ 12 | 0.3 ~ 1.25 |
For 20A | 12 ~ 18 | 0.75 ~ 3.5 |
Number of Cores | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
High Current Type | High-density type | Others | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
Number of Cores | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
Number of Cores | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
Contact Arrangement Diagram
Shell Size Group | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Standard Type | |||||
High-density type |
Series Name | Dsub | Shape Model | Relay | Constitute Model | Hood + Connector |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Electric Wire Size(AWG) | 20 ~ 30 | Fixing System | Screw-fastened | Wiring Method | Solder |
Quantity(Set) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Contact Model
Number of Cores(Core)
Finished Outer Diameter (MAX)(mm)
Lock Screw
EMI Protection Availability
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften