• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (For Plug)

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (For Plug)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dies ist eine Steckerkappe, die an einem geraden Stecker und einem Winkelstecker angebracht werden kann, und ist eine wasserdichte DCA-Kappe, die das Gegenstück schützt, wenn der Stecker entfernt wird.
  • IP67
  • Bayonet Lock

● Straight and Angle Connector Cap
● Plug Cap
● Protects the fitting parts when the connector is removed
● IP67 Equivalent (Locked State)
● Lineup by Shell Size

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (For Plug):Related Image

ModelShellOutline Drawing (mm)
Weight
(g)
ØA
ØB
C
L (min)
DCAPC14S-D26.5
4.324.5
100
23
18-D32.5
32.5115
35
20-D36
4.713040
22-D39
44
24-D42.5
51
28-D48.5
19061
32-D55
5.572
36-D61.5
88

Weitere Informationen

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (For Plug):Related Image
Teilenummer
DCAPC-14S-D
DCAPC-18-D
DCAPC-20-D
DCAPC-22-D
DCAPC-24-D
DCAPC-28-D
DCAPC-32-D
DCAPC-36-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCompatible Shell Size

51.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1014S

57.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1018

60.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020

61.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022

64.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024

73.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028

81.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032

69.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specifications For Plug

Technischer Support