• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting)

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Protects the connector contact
  • IP67
  • Bayonet Lock

● Panel model Dedicated Cap (Receptacle)
● Protects the fitting parts when the connector is removed
● IP67 Equivalent (Locked State)
● Lineup by Shell Size

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting):Related Image

ModelShellOutline Drawing (mm)Weight
(g)
ØAØBCL (min)
DCARC14S-D29.24.32.39019
18-D36.52.5411527
20-D39.913030
22-D43.133
24-D46.636
28-D53.45.519048
32-D6054
36-D6561

Weitere Informationen

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting):Related Image
Teilenummer
DCARC-22-D
DCARC-28-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Shell Size

59.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22

67.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specifications For Panel Mounting

Technischer Support