Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modell | Kontrahierter minimaler Innendurchmesser Φ | Erweitert Maximaler Innendurchmesser Φ |
BTUB3 | 3 | 10 |
BTUB6 | 6 | 16 |
BTUB12 | 12 | 33 |
BTUB19 | 19 | 43 |
BTUB30 | 30 | 55 |
Modell | Gesamtlänge (m) |
BTUB3 | |
BTUB6 | |
BTUB12 | 5 |
BTUB19 | |
BTUB30 | |
BTUB3 | |
BTUB6 | |
BTUB12 | 10 |
BTUB19 | |
BTUB30 |
Modell | Gesamtlänge (m) |
BTUB3 | |
BTUB6 | |
BTUB12 | 100 |
BTUB19 | |
BTUB30 |
Werkstoff | Polyester-Gewebe (Monofilament) |
Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C |
Farbe | Schwarz |
Teilenummer
|
---|
BTUB3-5 |
BTUB3-10 |
BTUB3-100 |
BTUB6-5 |
BTUB6-10 |
BTUB6-100 |
BTUB12-5 |
BTUB12-10 |
BTUB12-100 |
BTUB19-5 |
BTUB19-10 |
BTUB19-100 |
BTUB30-5 |
BTUB30-10 |
BTUB30-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Minimum Reduction Diameter Ø (mm) | Maximum Expanded Diameter Ø (mm) | Total Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 3 | 10 | 5 | |
7.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 3 | 10 | 10 | |
74.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 100 | |
6.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 6 | 16 | 5 | |
11.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 6 | 16 | 10 | |
112.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 100 | |
7.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 12 | 33 | 5 | |
13.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 12 | 33 | 10 | |
137.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 33 | 100 | |
9.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 19 | 43 | 5 | |
17.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 19 | 43 | 10 | |
106.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 43 | 100 | |
15.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 30 | 55 | 5 | ||
29.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 30 | 55 | 10 | |
180.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 55 | 100 |
Loading...
Material | Polyester Cloth (Monofilament) | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Black |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Reduction Diameter Ø(mm)
Maximum Expanded Diameter Ø(mm)
Total Length(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften