Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1 Pack Unit
10-piece Pack
Model Number | No. | Maximum Bundle Diameter Range (mm) | Loop Tensile Strength Standard Value kgs (lbs) | Size (mm) | Recommended Tightening Cutting Tool | Weight * (g / Piece) | ||
L | W | T | ||||||
CTSMH | 1507-10P | 22 | 113.4 (250) | 150 | 7 | 0.3 | CTSM-T | 2.3 |
1957-10P | 45 | 195 | 3.2 | |||||
2557-10P | 64 | 255 | 5.0 | |||||
3357-10P | 89 | 335 | 6.0 | |||||
4907-10P | 139 | 490 | 9.0 | |||||
6357-10P | 185 | 635 | 11.5 |
Specifications
Material | SUS316 |
Operating Temperature Range | -80 ~ 538°C |
Teilenummer
|
---|
CTSMH-1507-10P |
CTSMH-1957-10P |
CTSMH-2557-10P |
CTSMH-3357-10P |
CTSMH-4907-10P |
CTSMH-6357-10P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 150 | |
10.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 195 | |
11.66 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 64 | 255 | |
13.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 89 | 335 | |
16.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 139 | 490 | |
19.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 185 | 635 |
Loading...
Width(mm) | 7 | Material | Edelstahl | Farbe | Others |
---|---|---|---|---|---|
Environment resistance | Weather Resistant / Wärmebeständig / Chemikalienbeständig | Special Function/Application | Compatible with Metal Detector | Characteristics | Rust Resistance / Acid / Alkali Resistance |
Material (Details) | SUS-316 | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -80 ~ +538 | Quantity(P) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften