Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E)

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Werkzeug zum Crimpen von Stiftkabelschuhen auf abisolierte Kabel zum Anschluss an Klemmenleisten von elektrischen Geräten.

● Crimping of MTR series dedicated rod model terminal is possible.
● MTR series dedicated bar terminal with section area 0.25 – 1.5 mm2 is supported


· This is a die separation model tool and is not intended for calibration.
· Crimp count guideline 5000 times or less.
· It cannot be repaired. Please understand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MTR-TOOL-E

Spezifikationen

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E):Related Image
Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
205mm
Weight376g
Teilenummer
MTR-TOOL-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.47 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Insulating Bar Terminal Terminal Size(mm2) 0.25 ~ 1.5
Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E) , die Teilenummer ist MTR-TOOL-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTR-TOOL-E.

Technischer Support