Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Tabelle der Außenmaße und verwendbaren Drähte
1 Packung pro Einheit
100-Stück Packung
Modellnummer | Abschnitt Fläche mm2 | AWG | Anzahl von Drahtstopfen | Größe (mm) | Isolierendes Material | Betriebstemperaturbereich | Isolierung Farbe | Kompatibles Werkzeug | |||||
A | B Verteiler Länge | C | D | E | F | ||||||||
MFL25-5BE | 0.25 | 26 | 1 Stück | 9.4 | 5 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | Nylon | +105°C | hellblau | MTR-TOOL-E |
MFL35-5TQ | 0.34 | 24 | Blau | Grün | ||||||||||
MFL50-5WH | 0.50 | 22 | 11.0 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 2.6 | Weiß | |||||
MFL75-5GY | 0.75 | 20 | 11.3 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | Grau | |||||
MTRE0.25-8VI | 0.25 | 26 | 12.4 | 8 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | Violett | ||||
MTRE0.34-8TQ | 0.34 | 24 | Blau | Grün | ||||||||||
MTRE0.5-8WH | 0.50 | 22 | 14.0 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 2.6 | Weiß | |||||
MTRE0.75-8GY | 0.75 | 20 | 14.3 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | Grau | |||||
MTRE1.0-8RD | 1.00 | 18 | 1.7 | 1.4 | 3.0 | Rot | |||||||
MTRE1.5-8BK | 1.50 | 16 | 2.0 | 1.7 | 3.5 | Schwarz | |||||||
MTFL75-8GY | 16 x 2 | 2 Stücke | 14.7 | 6.7 | 5.5 | Grau |
Teilenummer
|
---|
MFL25-5BE |
MFL35-5TQ |
MFL50-5WH |
MFL75-5GY |
MTFL75-8GY |
MTRE0.5-8WH |
MTRE0.25-8VI |
MTRE0.34-8TQ |
MTRE0.75-8GY |
MTRE1.0-8RD |
MTRE1.5-8BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Isolierbeschichtung (Farbe) | Anzahl der Stücke pro Packung (Stk.) | Andere Normen (JEM) | Terminal Modell Klassifizieren | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.1 | 9.4 | 24 | [Blau] Hellblau | 100 | DIN46 228 | - | - | |
4.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.1 | 9.4 | 22 | [Sonstige] Blau - Grün | 100 | DIN46 228 | - | - | |
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.3 | 11 | 20 | [Weiß] Weiß | 100 | DIN46 228 | - | - | |
3.97 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 1.5 | 11.3 | 20 | [Sonstige] Grau | 100 | DIN46 228 | - | - | |
7.00 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.7 | 2 | 6.7 | 16 x 2 | [Sonstige] Grau | 100 | DIN46 228 | - | - | |
3.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.3 | 14 | 20 | [Weiß] Weiß | - | - | M-Modell | Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog. | |
4.36 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 24 | [Sonstige] Lila | - | - | M-Modell | Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog. | |
3.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 22 | [Sonstige] Blau - Grün | - | - | F-Modell | Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog. | |
3.80 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 1.5 | 14.3 | 18 | [Sonstige] Grau | - | - | F-Modell | Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog. | |
4.32 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.4 | 1.7 | 14.3 | 18 | Rot | - | - | M-Modell | Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog. | |
4.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.7 | 2 | 14.3 | 16 | [Sonstige] Schwarz | - | - | F-Modell | Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog. |
Loading...
Eigenschaften
Zulässiger Strom
Verwendete Drahtmaße | Klemme Nominale Anzahl | Zulässiger Strom oder weniger (bei 30 °C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelner Draht | Litzendraht | AWG | Mit Gummi-Vinyl-isoliertem Draht | Kabel | ||
Einzelner Draht | Litzendraht | |||||
— | 0.08 | 28 | 0.08 | — | — | — |
— | 0.3 | 26, 24 | 0.3 | — | — | — |
0.8 | 0.3, 0.5 | 22, 20 | 0.5 | — | — | — |
1.0, 1.2 | 0.75, 0.9, 1.25 | 18, 16 | 1.25 | 16 A, 19 A | 16 A, 17 A, 19 A | 7 A (0,75 mm), 12 A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27 A | 27 A | 17 A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35 A | 37 A | 23 A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48 A | 48 A | 35 A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62 A | 62 A | — |
Zulässige Spannung
Bare Crimpterminal: 600 VAC oder wenigerWerkstoffe
Leitende Komponente: Sauerstofffreies Kupfer (verzinnt)Kompatibles Drahtmaß
Siehe Produktseiten.Crimp Methode
Diagramm A
Terminal Nominal (Hinweis 3) | Verwendete Drahtmaße | Draht Schutzmantel Streifen Dimensionen (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litzendraht (mm2) | Einzelner Draht (Durchm. mm) | Kapazität der Drahtkonjugation (Hinweis 1) | L (Hinweis 2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | — | — | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
1.25 | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 | 0.75 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
2 | 1.25, 2.0 | 1.14 to 1.82 | 1.04 to 2.63 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
5.5 | 3.5, 5.5 | 1.82 to 2.89 | 2.63 to 6.64 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
8 | 8 | 2.89 to 3.65 | 6.64 to 10.52 | B + L1 + L2 | 1 to 2 | 0 to 2 |
Anleitung zum Crimpen
Auswahl des Crimpwerkzeugs
Visuelle Inspektion nach dem Crimpen
Ausführung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Form | Stangenform | Isolierendes Material | Nylon |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Passende Drahtgröße(AWG)
Isolierbeschichtung (Farbe)
Anzahl der Stücke pro Packung(Stk.)
Andere Normen (JEM)
Terminal Modell Klassifizieren
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften