• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dust-proof Cap (For Plug)

Dust-proof Cap (For Plug)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Wenn diese staubdichte Kappe an einem geraden oder abgewinkelten Stecker angebracht ist, verhindert sie das Eindringen von Staub und anderen Verunreinigungen in das Gegenstück, wenn der Stecker nicht angeschlossen ist, und verhindert den zufälligen Kontakt des Steckers mit stromführenden Teilen, wenn er nicht angeschlossen ist.

● It is mounted to straight plugs and angled plugs and prevents dust or foreign matter from entering into the fitting portion when the connector is not connected.
● It prevents accidents caused by touching live parts when the connector is not connected.
● It is available at an affordable price.


· It is not waterproof, so take care if using in places exposed to water or oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Dust-proof Cap (For Plug):Related Image

Model NumberCompatible
Shell Size
MMS25042-12D12S
MMS25042-14D14S
MMS25042-16D16S,16
MMS25042-18D18
MMS25042-20D20
MMS25042-22D22
MMS25042-24D24
MMS25042-28D28
MMS25042-32D32,32A
MMS25042-36D36

Weitere Informationen

Dust-proof Cap (For Plug):Related Image

Material / Finish

ItemMaterialsFinish
CapAluminum AlloyTrivalent Black Chromate Treatment
RivetIronNickel-plated
End LinkStainless Steel-
Punching ChainStainless Steel-
End LinkStainless Steel-
GasketSynthetic Rubber-

Teilenummer
MMS25042-12D
MMS25042-14D
MMS25042-16D
MMS25042-18D
MMS25042-20D
MMS25042-22D
MMS25042-24D
MMS25042-28D
MMS25042-32D
MMS25042-36D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Shell Size

5.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12S

4.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14S

5.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16S,16

6.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18

5.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20

6.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22

6.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24

7.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32,32A.

8.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 36

Loading...

  1. 1

Technischer Support