Plate Thickness | Upper Cover | 1.0mm |
Lower Cover | 1.0mm | |
Material | Upper Cover | A1050P-H24 |
Lower Cover | A1050P-H24 | |
Accessories | Attached Rubber Pad x 4, t4.0 | Natural Rubber, Black |
Size | Range | Unit |
W (Width) | 100 ~ 400 mm | 1mm |
H (Height) | 50 ~ 200 mm | 1mm |
D (Depth) | 100 ~ 400 mm | 1mm |
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ACH-B-[100-400/1]-[50-200/1]-[100-400/1] |
ACH-E-[100-400/1]-[50-200/1]-[100-400/1] |
ACH-K-[100-400/1]-[50-200/1]-[100-400/1] |
ACH-S-[100-400/1]-[50-200/1]-[100-400/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Color | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Black (Approximate Munsell Value N1) | 100 ~ 400 | 50 ~ 200 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Approximately Munsell 5Y8/1 | 100 ~ 400 | 50 ~ 200 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Cream (Munsell 2.5Y9/1) | 100 ~ 400 | 50 ~ 200 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Silver Metal | 100 ~ 400 | 50 ~ 200 | 100 ~ 400 |
Loading...
Werkstoff | Aluminum | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Zwischenplatte | Without Board |
---|---|---|---|---|---|
Montage | Indoor | Paint | Powder Paint | Characteristics | Corners are rounded to comply with safety specifications |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
#3
#4
#5
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften