Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modell | Maße (B×H, mm) |
MD-0.5 L-R | 15 × 25 |
MD-0L-R | 25 × 25 |
MD-1L-R | 25 × 45 |
MD-1.5 L-R | 33 × 45 |
MD-2L-R | 45 × 45 |
MD-2.2 L-R | 50 × 50 |
MD-2.5 L-R | 65 × 45 |
MD-3L-R | 33 × 65 |
MD-4L-R | 25 × 65 |
MD-5L-R | 45 × 65 |
MD-5.5 L-R | 60 × 60 |
MD-5.7 L-R | 65 × 65 |
MD-7L-R | 70 × 100 |
Modell | Maße (B×H, mm) |
MD-0.5 L-1.7-R | 15 × 25 |
MD-0L-1.7-R | 25 × 25 |
MD-1L-1.7-R | 25 × 45 |
MD-1.5 L-1.7-R | 33 × 45 |
MD-2L-1.7-R | 45 × 45 |
MD-2.2 L-1.7-R | 50 × 50 |
MD-2.5 L-1.7-R | 65 × 45 |
MD-3L-1.7-R | 33 × 65 |
MD-4L-1.7-R | 25 × 65 |
MD-5L-1.7-R | 45 × 65 |
MD-5.5 L-1.7-R | 60 × 60 |
MD-5.7 L-1.7-R | 65 × 65 |
MD-7L-1.7-R | 70 × 100 |
Werkstoff | Hartes Vinylchlorid UL94V-0 |
Betriebstemperaturbereich | −20 °C bis +60 °C |
Farbe | Grau |
Spezifisches Gewicht | 1.397 |
Zugfestigkeit | 436 kg |
Dehnung | 80 % |
Erweichungstemperatur | 75°C |
Schlagfestigkeit | 22 kg/cm2 |
Durchschlagfestigkeit | 35 KV/mm |
Modell | Gesamtlänge (L) | W | H | P | B | C | D | Anzahl der speicherbaren Drähte (IV Draht 2 mm2 Umwandlung) | Gewicht (g) |
MD-0.5 L-R | 990 mm | 15 | 25 | 18 | 8 | 4.3 | 9.5 | 5 bis 12 Stk | 143 |
MD-0L-R | 25 | 10 bis 25 Stk | 223 | ||||||
MD-1L-R | 45 | 18 | 12 | 20 bis 25 Stk | 292 | ||||
MD-1.5 L-R | 33 | 15 | 14 | 40 bis 55 Stk | 334 | ||||
MD-2L-R | 45 | 18 | 12 | 60 bis 70 Stk | 430 | ||||
MD-2.2 L-R | 50 | 50 | 21 | 11 | 80 bis 90 Stk | 451 | |||
MD-2.5 L-R | 65 | 45 | 18 | 13 | 110 bis 120 Stk | 572 | |||
MD-3L-R | 33 | 65 | 35 | 13.5 | 60 bis 75 Stk | 389 | |||
MD-4L-R | 25 | 17 | 40 bis 45 Stk | 352 | |||||
MD-5L-R | 45 | 14 | 110 bis 120 Stk | 495 | |||||
MD-5.5 L-R | 60 | 60 | 28 | 15 | 120 bis 135 Stk | 604 | |||
MD-5.7 L-R | 65 | 65 | 35 | 180 bis 200 Stk | 631 | ||||
MD-7L-R | 70 | 100 | 65 | 18 | 250 bis 300 Stk | 842 | |||
MD-0.5 L-1.7-R | 1,700 mm | 15 | 25 | 18 | 8 | 4.3 | 9.5 | 5 bis 12 Stk | 229 |
MD-0L-1.7-R | 25 | 10 bis 25 Stk | 369 | ||||||
MD-1L-1.7-R | 25 | 45 | 18 | 12 | 20 bis 25 Stk | 480 | |||
MD-1.5 L-1.7-R | 33 | 15 | 14 | 40 bis 55 Stk | 555 | ||||
MD-2L-1.7-R | 45 | 18 | 12 | 60 bis 70 Stk | 642 | ||||
MD-2.2 L-1.7-R | 50 | 50 | 21 | 11 | 80 bis 90 Stk | 785 | |||
MD-2.5 L-1.7-R | 65 | 45 | 18 | 13 | 110 bis 120 Stk | 955 | |||
MD-3L-1.7-R | 33 | 65 | 35 | 14 | 60 bis 75 Stk | 690 | |||
MD-4L-1.7-R | 25 | 17 | 40 bis 45 Stk | 640 | |||||
MD-5L-1.7-R | 45 | 14 | 110 bis 120 Stk | 820 | |||||
MD-5.5 L-1.7-R | 60 | 60 | 28 | 15 | 120 bis 135 Stk | 984 | |||
MD-5.7 L-1.7-R | 65 | 65 | 35 | 180 bis 200 Stk | 1108 | ||||
MD-7L-1.7-R | 70 | 100 | 65 | 18 | 250 bis 300 Stk | 1342 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Height (mm) | Overall Length (mm) | Wire Storage Capacity (IV Wire 2 mm2 Conversion) (Piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 25 | 1700 | 10 ~ 25 | |
8.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 25 | 990 | 10 ~ 25 | |
11.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 25 | 1700 | 5 ~ 12 | |
7.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 25 | 990 | 5 ~ 12 | |
16.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 45 | 1700 | 20 ~ 25 | |
9.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 45 | 990 | 20 ~ 25 | |
16.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 33 | 45 | 1700 | 40 ~ 55 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 33 | 45 | 990 | 40 ~ 55 | |
21.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 45 | 1700 | 60 ~ 70 | |
13.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 45 | 990 | 60 ~ 70 | |
24.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 50 | 1700 | 80 ~ 90 | |
15.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 80 ~ 90 | |
26.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 45 | 1700 | 110 ~ 120 | |
17.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 45 | 990 | 110 ~ 120 | |
23.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 33 | 65 | 1700 | 60 ~ 75 | |
14.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 33 | 65 | 990 | 60 ~ 75 | |
21.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 65 | 1700 | 40 ~ 45 | |
13.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 65 | 990 | 40 ~ 45 | |
25.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 65 | 1700 | 110 ~ 120 | |
16.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 65 | 990 | 110 ~ 120 | |
29.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 60 | 1700 | 120 ~ 135 | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 60 | 990 | 120 ~ 135 | |
32.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 65 | 1700 | 180 ~ 200 | |
20.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 65 | 990 | 180 ~ 200 | |
51.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 | 100 | 1700 | 250 ~ 300 | |
30.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 | 100 | 990 | 250 ~ 300 |
Loading...
Material | Hard Vinyl Chloride UL94V-0 | Collar | Grau | Operating Temperature Range(°C) | -20 ~ 60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Height(mm)
Overall Length(mm)
Wire Storage Capacity (IV Wire 2 mm2 Conversion)(Piece)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften