Strapping Band 46 Nylon Band (Heat-Resistant) 【100 Stk. pro Packung】

Strapping Band 46 Nylon Band (Heat-Resistant)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Hitzebeständiger Kabelbinder. -Er hat eine hohe Hitzebeständigkeit von 180°C (12 Stunden Dauereinsatz möglich) und eignet sich daher für den Einsatz in der Nähe von Öfen und Heizgeräten, die hohe Temperaturen erzeugen.

As the heat-resistant temperature is high at 180°C (12-hour continuous use is allowed), it is effective around furnaces and heaters that generate high temperatures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Weitere Informationen

Material46 Nylon
Operating Temperature Range−75°C ~ +150°C
ColorGreen

Strapping Band 46 Nylon Band (Heat-Resistant):Related Image
Teilenummer
ALT-100EXH
ALT-150EXH
DK-200EXH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)

29.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10231042.5

38.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10331503.5

85.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10482044.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon Farbe Green Environment resistance Wärmebeständig
Flame retardant grade (main raw materials) N/A Material (Details) 46 Nylon Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -75 ~ +150
Quantity(P) 100

Technischer Support