• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmschrauben / Druckstück am Kopf / Winkel-Ausführung

Klemmschrauben / Druckstück am Kopf / Winkel-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schräge Spitze, bolzenförmige Klemmschraube mit Sechskantkopf.
  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Diese Artikel sind zum Einspannen von Werkstücken vorgesehen.
    (Die Druckkörper drehen sich dabei ggf. in Abhängigkeit von ihrer Einsatzposition.)
    Falls bei der Ausführung mit neigbarer Druckfäche außen eine Halbkugel erscheint, muss sie mittels Klebeband oder Magnet in ihre Ausgangsposition zurückgedreht werden.
Klemmschrauben/Druckstück am Kopf/Winkel-Ausführung:Verwandte bildanzeige
(Ausführung) Korpus Kugel
Material Härte Oberflächenbehandlung Material Härte
BFSM EN 1.7220 Äquivalent 32~40HRC Brüniert EN 1.3505 Äquivalent 62HRC~

Spezifikationen

Teilenummer - L
BFSM12 - 50
Teilenummer L Auswahl L1 B E d2 (S1)
(Ausführung) M
BFSM 6 30 40     2 10 6 4.5 0.8
8 30 40     2.5 13 8 6.7 1
10   40 50   3 17 10 7.9 1.2
12     50 60 3.5 19 12 10.8 1.8
16     50 60 4 24 16 13.3 2.1

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BFSM6-30
BFSM6-40
BFSM8-30
BFSM8-40
BFSM10-40
BFSM10-50
BFSM12-50
BFSM12-60
BFSM16-50
BFSM16-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø Gesamtlänge L
(mm)

9.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10630

9.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10640

11.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10830

11.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10840

16.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101040

16.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101050

23.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101250

23.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101260

30.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101650

30.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101660

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Hinweise zu Klemmschrauben
Diese Artikel sind zum Einspannen von Werkstücken vorgesehen. (Die Druckkörper drehen sich dabei ggf. in Abhängigkeit von ihrer Einsatzposition.)
Falls bei der Ausführung mit neigbarer Druckfläche außen eine Halbkugel erscheint, muss sie mittels Klebeband oder Magnet in ihre Ausgangsposition zurückgedreht werden.

Grundlegende Informationen

Spitzenform flach Mit Schraube Mit Schraube Werkstoff (Gewinde) EN 1.7220 Äquiv.
Werkstoff (Spitze) EN 1.3505 Äquiv.

Technischer Support