Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Korpus | Kugel | |||
Material | Härte | Oberflächenbehandlung | Material | Härte | |
BRSM | EN 1.7220 Äquivalent | 32~40HRC | Brüniert | EN 1.3505 Äquivalent | 62HRC~ |
BRSMS | EN 1.4301 Äquiv. | - | - | Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv. | 55HRC~ |
Teilenummer | - | L |
BRSM12 | - | 50 |
Teilenummer | L Auswahl | L1 | B | E | d1 | (S) | ||||
(Ausführung) | M | |||||||||
BRSM BRSMS |
6 | 30 | 40 | 2 | 10 | 6 | 5.6 | 2 | ||
8 | 30 | 40 | 2.5 | 13 | 8 | 8 | 2.8 | |||
10 | 40 | 50 | 3 | 17 | 10 | 9.5 | 3.2 | |||
12 | 50 | 60 | 3.5 | 19 | 12 | 12.7 | 4.7 | |||
16 | 50 | 60 | 4 | 24 | 16 | 15.9 | 5.7 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BRSM6-30 |
BRSM6-40 |
BRSM8-30 |
BRSM8-40 |
BRSM10-40 |
BRSM10-50 |
BRSM12-50 |
BRSM12-60 |
BRSM16-50 |
BRSM16-60 |
BRSMS6-30 |
BRSMS6-40 |
BRSMS8-30 |
BRSMS8-40 |
BRSMS10-40 |
BRSMS10-50 |
BRSMS12-50 |
BRSMS12-60 |
BRSMS16-50 |
BRSMS16-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Ø | Werkstoff (Gewinde) | Werkstoff (Spitze) | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | EN 1.3505 Äquiv. | 30 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | EN 1.3505 Äquiv. | 40 | |
9.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | EN 1.3505 Äquiv. | 30 | |
9.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | EN 1.3505 Äquiv. | 40 | |
14.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | EN 1.3505 Äquiv. | 40 | |
14.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | EN 1.3505 Äquiv. | 50 | |
19.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | EN 1.3505 Äquiv. | 50 | |
19.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | EN 1.3505 Äquiv. | 60 | |
25.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | EN 1.3505 Äquiv. | 50 | |
25.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | EN 1.3505 Äquiv. | 60 | |
15.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4125 Äquiv. | 30 | |
15.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4125 Äquiv. | 40 | |
18.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4125 Äquiv. | 30 | |
18.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4125 Äquiv. | 40 | |
23.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4125 Äquiv. | 40 | |
23.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4125 Äquiv. | 50 | |
27.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4125 Äquiv. | 50 | |
27.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4125 Äquiv. | 60 | |
31.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4125 Äquiv. | 50 | |
31.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4125 Äquiv. | 60 |
Loading...
■Hinweise zu Klemmschrauben
Diese Artikel sind zum Einspannen von Werkstücken vorgesehen. (Die Druckkörper drehen sich dabei ggf. in Abhängigkeit von ihrer Einsatzposition.)
Spitzenform | Kugelförmig | Mit Schraube | Mit Schraube |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Spitze)
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften