Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Korpus | Kugel | |||
Material | Härte | Oberflächenbehandlung | Material | Härte | |
BFASM | EN 1.7220 Äquivalent | 32~40HRC | Brüniert | EN 1.3505 Äquivalent | 62HRC~ |
Teilenummer | - | L |
BFASM6 | - | 20 |
Teilenummer | L Auswahl | L1 | A | B | E1 | d1 | d4 | (S3) | |||||
(Ausführung) | M | ||||||||||||
BFASM | 6 | 20 | 30 | 40 | 2 | 11.5 | 10 | 4 | 5.6 | 3.2 | 0.6 | ||
8 | 20 | 30 | 40 | 2.5 | 15 | 13 | 5.5 | 8 | 4.5 | 0.8 | |||
10 | 40 | 50 | 3 | 19.6 | 17 | 7 | 9.5 | 6 | 0.9 | ||||
12 | 50 | 60 | 3.5 | 21.9 | 19 | 8 | 12.7 | 7.2 | 1 | ||||
16 | 50 | 60 | 4 | 27.7 | 24 | 10 | 15.9 | 10.7 | 1.3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BFASM6-20 |
BFASM6-30 |
BFASM6-40 |
BFASM8-20 |
BFASM8-30 |
BFASM8-40 |
BFASM10-40 |
BFASM10-50 |
BFASM12-50 |
BFASM12-60 |
BFASM16-50 |
BFASM16-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Ø | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | |
7.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | |
7.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 40 | |
9.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | |
9.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 30 | |
9.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | |
10.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 40 | |
10.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 50 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 60 | |
20.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | |
20.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 60 |
Loading...
■Hinweise zu Klemmschrauben
Diese Artikel sind zum Einspannen von Werkstücken vorgesehen. (Die Druckkörper drehen sich dabei ggf. in Abhängigkeit von ihrer Einsatzposition.)
Falls bei der Ausführung mit neigbarer Druckfläche außen eine Halbkugel erscheint, muss sie mittels Klebeband oder Magnet in ihre Ausgangsposition zurückgedreht werden.
Spitzenform | flach | Mit Schraube | Mit Schraube | Werkstoff (Gewinde) | EN 1.7220 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Spitze) | EN 1.3505 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften