Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Korpus | Kugel | |||
Material | Härte | Oberflächenbehandlung | Material | Härte | |
BRASM | EN 1.7220 Äquivalent | 32~40HRC | Brüniert | EN 1.3505 Äquivalent | 62HRC~ |
Teilenummer | - | L |
BRASM6 | - | 20 |
Teilenummer | L Auswahl | L1 | A | B | E1 | d3 | (S2) | |||||
(Ausführung) | M | |||||||||||
BRASM | 6 | 20 | 30 | 40 | 2 | 11.5 | 10 | 4 | 4 | 1.3 | ||
8 | 20 | 30 | 40 | 2.5 | 15 | 13 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | |||
10 | 40 | 50 | 3 | 19.6 | 17 | 7 | 7.1 | 2.3 | ||||
12 | 50 | 60 | 3.5 | 21.9 | 19 | 8 | 8.7 | 2.8 | ||||
16 | 50 | 60 | 4 | 27.7 | 24 | 10 | 11.9 | 4.3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BRASM6-20 |
BRASM6-30 |
BRASM6-40 |
BRASM8-20 |
BRASM8-30 |
BRASM8-40 |
BRASM10-40 |
BRASM10-50 |
BRASM12-50 |
BRASM12-60 |
BRASM16-50 |
BRASM16-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Ø | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | |
7.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | |
7.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 30 | |
7.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | |
8.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | |
8.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | |
11.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 50 | |
11.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 60 | |
16.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | |
16.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 60 |
Loading...
■Hinweise zu Klemmschrauben
Diese Artikel sind zum Einspannen von Werkstücken vorgesehen. (Die Druckkörper drehen sich dabei ggf. in Abhängigkeit von ihrer Einsatzposition.)
Spitzenform | Kugelförmig | Mit Schraube | Mit Schraube | Werkstoff (Gewinde) | EN 1.7220 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Spitze) | EN 1.3505 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften