Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Gewinde | (Ausführung) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Standard | Kompakt | |||
Regelgewinde | AJST | AJSTC | EN 1.1191 Äquivalent | Brüniert |
AJSTM | AJSTCM | Chemisch vernickelt | ||
AJSTS | AJSTCS | EN 1.4301 Äquiv. | - | |
Fine | AJSTF | AJSTCF | EN 1.1191 Äquivalent | Brüniert |
AJSTMF | AJSTCMF | Chemisch vernickelt | ||
AJSTFS | AJSTCFS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | L |
AJST8 | - | 25 |
M | L | d | T | MxSteigung | B | D | C | E | Gemäß Standard | ||||||||||||||||||||
Regelgewinde | Feingewide | ||||||||||||||||||||||||||||
Fine | Regelgewinde | EN 1.1191 Äquivalent | EN 1.4301 Äquivalent | EN 1.1191 Äquivalent | EN 1.4301 Äquivalent | ||||||||||||||||||||||||
Brüniert | Chemisch vernickelt | - | Brüniert | Chemisch vernickelt | - | ||||||||||||||||||||||||
Standard (Ausführung) | Kompakt (Ausführung) | Standard (Ausführung) | Kompakt (Ausführung) | Standard (Ausführung) | Kompakt (Ausführung) | Standard (Ausführung) | Kompakt (Ausführung) | Standard (Ausführung) | Kompakt (Ausführung) | Standard (Ausführung) | Kompakt (Ausführung) | Standard (Ausführung) | Kompakt (Ausführung) | Standard (Ausführung) | Kompakt (Ausführung) | AJST (Standard) | AJSTC (kompakt) | AJSTM (Standard) | AJSTCM (kompakt) | AJSTS (Standard) | AJSTCS (kompakt) | AJSTF (Standard) | AJSTCF (kompakt) | AJSTMF (Standard) | AJSTCMF (kompakt) | AJSTFS (Standard) | AJSTCFS (kompakt) | ||
3 | 10~45 | 2.5 | - | 7 | - | - | - | 3x0.5 | - | 3 | - | 4.5 | - | 5 | - | 6 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 10~60 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3 | 4x0.5 | 4x0.5 | 4x0.7 | 4x0.7 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 10~70 | 4.5 | 4.5 | 9 | 5 | 5x0.5 | 5x0.5 | 5x0.8 | 5x0.8 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 8 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 15~80 | 5.5 | 5.5 | 9 | 5 | 6x0.75 | 6x0.75 | 6x1.0 | 6x1.0 | 4.6 | 4.6 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 20~100 | 7.5 | 7.5 | 12 | 5 | 8x0.75 | 8x0.75 | 8x1.25 | 8x1.25 | 6 | 6 | 11.5 | 11.5 | 15 | 15 | 13 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 25~100 | 9.5 | - | 16 | - | 10x1.0 | - | 10x1.5 | - | 7 | - | 15.5 | - | 15 | - | 17 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
12 | 25~150 | 11.5 | - | 19 | - | 12x1.0 | - | 12x1.75 | - | 7 | - | 17.5 | - | 20 | - | 19 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
16 | 25~150 | 15.5 | - | 19 | - | - | - | 16x2.0 | - | 8 | - | 21.5 | - | 20 | - | 24 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AJST3-[10-45/5] |
AJST4-[10-60/5] |
AJST5-[10-70/5] |
AJST6-[15-80/5] |
AJST8-[20-100/5] |
AJST10-[25-100/5] |
AJST12-[25-150/5] |
AJST16-[25-150/5] |
AJSTC4-[10-60/5] |
AJSTC5-[10-70/5] |
AJSTC6-[15-80/5] |
AJSTC8-[20-100/5] |
AJSTCF4-[10-60/5] |
AJSTCF5-[10-70/5] |
AJSTCF6-[15-80/5] |
AJSTCF8-[20-100/5] |
AJSTCFS4-[10-60/5] |
AJSTCFS5-[10-70/5] |
AJSTCFS6-[15-80/5] |
AJSTCFS8-[20-100/5] |
AJSTCM4-[10-60/5] |
AJSTCM5-[10-70/5] |
AJSTCM6-[15-80/5] |
AJSTCM8-[20-100/5] |
AJSTCMF4-[10-60/5] |
AJSTCMF5-[10-70/5] |
AJSTCMF6-[15-80/5] |
AJSTCMF8-[20-100/5] |
AJSTCS4-[10-60/5] |
AJSTCS5-[10-70/5] |
AJSTCS6-[15-80/5] |
AJSTCS8-[20-100/5] |
AJSTF4-[10-60/5] |
AJSTF5-[10-70/5] |
AJSTF6-[15-80/5] |
AJSTF8-[20-100/5] |
AJSTF10-[25-100/5] |
AJSTF12-[25-150/5] |
AJSTFS4-[10-60/5] |
AJSTFS5-[10-70/5] |
AJSTFS6-[15-80/5] |
AJSTFS8-[20-100/5] |
AJSTFS10-[25-100/5] |
AJSTM3-[10-45/5] |
AJSTM4-[10-60/5] |
AJSTM5-[10-70/5] |
AJSTM6-[15-80/5] |
AJSTM8-[20-100/5] |
AJSTM10-[25-100/5] |
AJSTM12-[25-150/5] |
AJSTM16-[25-150/5] |
AJSTMF4-[10-60/5] |
AJSTMF5-[10-70/5] |
AJSTMF6-[15-80/5] |
AJSTMF8-[20-100/5] |
AJSTMF10-[25-100/5] |
AJSTMF12-[25-150/5] |
AJSTS3-[10-45/5] |
AJSTS4-[10-60/5] |
AJSTS5-[10-70/5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzugsmethode | Mit Schraube | Gewinde-Ø x Steigung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Schraubenlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 3x0.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 4x0.7 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 5x0.8 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 6x1 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 8x1.25 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M10x1.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M12x1.75 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M16 x 2.0 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 4x0.7 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 5x0.8 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 6x1 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 8x1.25 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 4x0.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 5x0.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 6x0.75 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 8x0.75 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Sechskantschlüssel | Feingewinde | M 4x0.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Sechskantschlüssel | Feingewinde | M 5x0.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Sechskantschlüssel | Feingewinde | M 6x0.75 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Sechskantschlüssel | Feingewinde | M 8x0.75 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 4x0.7 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 5x0.8 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 6x1 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 8x1.25 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 4x0.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 5x0.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 6x0.75 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 8x0.75 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 4x0.7 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 5x0.8 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 6x1 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 8x1.25 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 4x0.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 5x0.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 6x0.75 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 8x0.75 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M10x1.0 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M12x1.0 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Sechskantschlüssel | Feingewinde | M 4x0.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Sechskantschlüssel | Feingewinde | M 5x0.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Sechskantschlüssel | Feingewinde | M 6x0.75 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Sechskantschlüssel | Feingewinde | M 8x0.75 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Sechskantschlüssel | Feingewinde | M10x1.0 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 3x0.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 10 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 4x0.7 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 5x0.8 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 6x1 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 8x1.25 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M10x1.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M12x1.75 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M16 x 2.0 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 4x0.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 5x0.5 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 6x0.75 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M 8x0.75 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M10x1.0 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Feingewinde | M12x1.0 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 3x0.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 4x0.7 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schlüssel- | Regelgewinde | M 5x0.8 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 70 |
Loading...
Ausführung | Stellschrauben |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzugsmethode
Mit Schraube
Gewinde-Ø x Steigung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Schraubenlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften