• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Quadratisch / Mit Flansch / Gusseisen

Quadratisch / Mit Flansch / Gusseisen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Sie wird an einer vertikalen Fläche, z. B. an der Seite einer Maschine, befestigt. Es kann zwischen geschmierten und ungeschmierten Typen gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Quadratisch/Mit Flansch/Gusseisen:Verwandte bildanzeige
KomponenteMaterial
Gehäuse EN-JL 1030 äquivalent
Lager EN 1.3505 äquivalent
Gummidichtung Nitrilkautschuk (NBR)
Montageschraube EN 1.7220 äquivalent

Spezifikationen

Teilenummer
HDF25
TeilenummerJIS-NennbezeichnungLL1tAA1A2d1BSTragzahl (kN)BefestigungsschraubeGewicht (g)
(Ausführung)DCr (Dynamisch)Cor (Statisch)M1Anzugsmoment (N • cm)Axiale Belastbarkeit (N)
HDF12UCF20186641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640630
15UCF20286641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640610
17UCF20386641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640600
20UCF20486641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.754901280580
25UCF20595701435.827.0 161234.114.314.07.9M6x0.754901400720
30UCF206108831440.231.0 181238.115.919.611.3M6x0.7549019601010
35UCF207117921644.434191442.917.525.915.4M8x1118025901380
40UCF2081301021651.236211649.21929.317.9M8x1118029301770
45UCF2091371051852.238221649.21933.020.5M8x1118033002070
50UCF2101431111854.640221651.61935.523.2M10x1.25235035502360
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HDF12
HDF15
HDF17
HDF20
HDF25
HDF30
HDF35
HDF40
HDF45
HDF50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)

14.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12128006600

14.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15128006600

14.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17128006600

14.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20128006600

16.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25140007900

22.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

301960011300

23.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 352590015400

23.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 402930017900

29.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

34.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

503550023200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse EN-JL 1030 Equiv.
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln EN 1.3505 Equiv. Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Ergänzungsartikel

Technischer Support