Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Komponente | Material |
Gehäuse | EN-JL 1030 äquivalent |
Lager | EN 1.3505 äquivalent |
Gummidichtung | Nitrilkautschuk (NBR) |
Montageschraube | EN 1.7220 äquivalent |
Teilenummer |
HDH20 HDHCP25 |
Teilenummer | JIS-Nennbezeichnung | F | F1 | W | t | A | A1 | A2 | d | B | S | Tragzahl (kN) | Befestigungsschraube | Gewicht (g) | ||||
(Ausführung) | D | Cr (Dynamisch) | Cor (Statisch) | M1 | Anzugsmoment (N • cm) | Axiale Belastbarkeit (N) | ||||||||||||
HDH | 12 | UCFL201 | 113 | 90 | 60 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 470 |
15 | UCFL202 | 113 | 90 | 60 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 450 | |
17 | UCFL203 | 113 | 90 | 60 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 440 | |
20 | UCFL204 | 113 | 90 | 60 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 490 | 1280 | 420 | |
25 | UCFL205 | 130 | 99 | 68 | 14 | 35.8 | 27.0 | 16 | 16 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | M6x0.75 | 490 | 1400 | 590 | |
30 | UCFL206 | 148 | 117 | 80 | 14 | 40.2 | 31.0 | 18 | 16 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | M6x0.75 | 490 | 1960 | 900 | |
35 | UCFL207 | 161 | 130 | 90 | 16 | 44.4 | 34 | 19 | 16 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8x1 | 1180 | 2590 | 1200 | |
40 | UCFL208 | 175 | 144 | 100 | 16 | 51.2 | 36 | 21 | 16 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | M8x1 | 1180 | 2930 | 1510 | |
45 | UCFL209 | 188 | 148 | 108 | 18 | 52.2 | 38 | 22 | 19 | 49.2 | 19 | 33.0 | 20.5 | M8x1 | 1180 | 3300 | 1900 | |
50 | UCFL210 | 197 | 157 | 115 | 18 | 54.6 | 40 | 22 | 19 | 51.6 | 19 | 35.5 | 23.2 | M10x1.25 | 2350 | 3550 | 2200 |
Teilenummer | F | F1 | W | t | A | A1 | A2 | d | B | S | Tragzahl (kN) | Befestigungsschraube | Gewicht (g) | ||||
(Ausführung) | D | Cr (Dynamisch) | Cor (Statisch) | M1 | Anzugsmoment (N • cm) | Axiale Belastbarkeit (N) | |||||||||||
HDHCP | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 25.5 | 18 | 9.5 | 7 | 22 | 6 | 9.55 | 4.8 | M5x0.8 | 250 | 476 | 280 |
15 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 25.5 | 18 | 9.5 | 7 | 22 | 6 | 9.55 | 4.8 | M5x0.8 | 250 | 476 | 270 | |
17 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 25.5 | 18 | 9.5 | 7 | 22 | 6 | 9.55 | 4.8 | M5x0.8 | 250 | 476 | 250 | |
20 | 90 | 71.5 | 63 | 11 | 28.7 | 20 | 11 | 10 | 24.7 | 7 | 12.8 | 6.6 | M5x0.8 | 250 | 1280 | 300 | |
25 | 95 | 76 | 69 | 11 | 30.5 | 20.0 | 11 | 10 | 27 | 7.5 | 14.0 | 7.9 | M6x0.75 | 490 | 1400 | 400 | |
30 | 113 | 90.5 | 79 | 12 | 34.3 | 22.5 | 12 | 12 | 30.3 | 8 | 19.6 | 11.3 | M6x0.75 | 490 | 1960 | 580 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HDH12 |
HDH15 |
HDH17 |
HDH20 |
HDH25 |
HDH30 |
HDH35 |
HDH40 |
HDH45 |
HDH50 |
HDHCP12 |
HDHCP15 |
HDHCP17 |
HDHCP20 |
HDHCP25 |
HDHCP30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 12800 | 6600 | |
12.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 12800 | 6600 | |
14.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | 12800 | 6600 | |
10.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 12800 | 6600 | |
15.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 14000 | 7900 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 19600 | 11300 | |
20.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 25900 | 15400 | |
27.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 29300 | 17900 | |
28.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 33000 | 20500 | |
35.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 35500 | 23200 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | |
12.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 9550 | 4800 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | |
13.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | |
15.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 14000 | 7900 | |
20.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 19600 | 11300 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Abgeflachter Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | EN-JL 1030 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | EN 1.3505 Equiv. | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften