Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Komponente | Material |
Gehäuse | EN-JL 1030 äquivalent |
Lager | EN 1.3505 äquivalent |
Gummidichtung | Nitrilkautschuk (NBR) |
Montageschraube | EN 1.7220 Äquiv. |
Teilenummer |
CHDF35 |
Teilenummer | L | L1 | t | A | A1 | A2 | d1 | B | S | Tragzahl (kN) | Befestigungsschraube | Gewicht (g) | ||||
(Ausführung) | D | Cr (Dynamisch) | Cor (Statisch) | M1 | Anzugsmoment (N • cm) | Axiale Belastbarkeit (N) | CHDF | |||||||||
CHDF | 20 | 86 | 64 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 31 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x1 | 490 | 6840 | 630 |
25 | 95 | 70 | 14 | 35.7 | 27 | 16 | 12 | 34 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | M6x1 | 490 | 6840 | 820 | |
30 | 108 | 83 | 14 | 40.2 | 31 | 18 | 12 | 38.1 | 15.9 | 19.5 | 11.3 | M6x1 | 490 | 6840 | 1100 | |
35 | 117 | 92 | 16 | 44.4 | 34 | 19 | 14 | 42.9 | 17.5 | 25.7 | 15.3 | M8x1 | 800 | 13500 | 1500 | |
40 | 130 | 102 | 16 | 51.2 | 36 | 21 | 16 | 49.2 | 19 | 29.5 | 18.1 | M8x1 | 800 | 13500 | 1900 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CHDF20 |
CHDF25 |
CHDF30 |
CHDF35 |
CHDF40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 12800 | 6600 | |
14.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 14000 | 7900 | |
13.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 19500 | 11300 | |
22.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 25700 | 15300 | |
23.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 29500 | 18100 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | EN-JL 1030 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | EN 1.3505 Equiv. | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften