• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hohlwellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen / Beidseitig mit Innengewinde

Hohlwellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen / Beidseitig mit Innengewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Rohrwelle mit Doppelflanschen mit Innengewinde.
Hohlwellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen/Beidseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
(Ausführung) Werkstoff Härte
Beidseitige Gewindebohrung, hohl BGCP EN 1.3505 Äquivalent 58HRC~
Konzentrizität von D und P: maximal Ø0.1

Spezifikationen

Teilenummer - L
BGCP5 - 70
Teilenummer L
Auswahl
M
(Regelgewinde)
d
(Ausführung) D Toleranz für Wellen-Ø
BGCP 5 0
-0.005
40 50 60 70 80 90   M3 2.5
6 0
-0.005
M3 2.5
8 0
-0.005
40 50 60 70 80 90 100 M4 3.3
10 0
-0.005
M5 4.2
12 0
-0.005
M6 5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGCP5-40
BGCP5-50
BGCP5-60
BGCP5-70
BGCP5-80
BGCP5-90
BGCP6-40
BGCP6-50
BGCP6-60
BGCP6-70
BGCP6-80
BGCP6-90
BGCP8-40
BGCP8-50
BGCP8-60
BGCP8-70
BGCP8-80
BGCP8-90
BGCP8-100
BGCP10-40
BGCP10-50
BGCP10-60
BGCP10-70
BGCP10-80
BGCP10-90
BGCP10-100
BGCP12-40
BGCP12-50
BGCP12-60
BGCP12-70
BGCP12-80
BGCP12-90
BGCP12-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Außen-Ø D
(Ø)
Wellenlänge L
(mm)

13.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10540

13.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10550

19.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10560

19.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10570

19.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10580

19.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10590

13.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10640

13.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10650

21.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10660

21.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10670

21.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10680

21.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10690

13.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10840

13.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10850

22.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10860

22.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10870

22.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10880

22.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10890

22.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108100

13.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101040

13.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10--

22.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101060

22.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101070

22.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101080

22.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101090

22.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010100

13.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101240

13.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101250

23.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101260

23.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101270

23.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101280

23.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101290

23.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012100

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Präzisionsstandards
Rundheit von Teil D  0.004 oder weniger (außer geglühter Bereich)

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Wellen Wellenform Both Ends Tapped Hollow Type Werkstoff der Wellenbuchsen EN 1.3505 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support