Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Werkstoff | Härte | |
Innengewinde beidseitig | BGFP | EN 1.3505 Äquivalent | 58HRC~ |
Teilenummer | - | L |
BGFP5 | - | 70 |
Teilenummer | L Auswahl |
M (Regelgewinde) |
||||||||
(Ausführung) | D | Toleranz für Wellen-Ø | ||||||||
BGFP | 5 | 0 -0.005 |
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | M3 | |
6 | 0 -0.005 |
M3 | ||||||||
8 | 0 -0.005 |
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | M4 | |
10 | 0 -0.005 |
M5 | ||||||||
12 | 0 -0.005 |
M6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Außen-Ø D (Ø) | Wellenlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 40 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 60 | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | 5 | 70 | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 80 | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 90 | |
9.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | |
9.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 60 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 70 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 80 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 90 | |
10.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 40 | |
10.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 60 | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 70 | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 80 | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 90 | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 100 | |
10.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | |
10.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | |
13.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 60 | |
13.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 70 | |
13.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 80 | |
13.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 90 | |
13.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 100 | |
11.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | |
11.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 50 | |
13.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 60 | |
13.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 70 | |
13.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 80 | |
13.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 90 | |
13.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 100 |
Loading...
Präzisionsstandards
Rundheit von Teil D 0.004 oder weniger (außer geglühter Bereich)
Verkaufsausführung | Wellen | Wellenform | Both Ends Tappeed Type | Werkstoff der Wellenbuchsen | EN 1.3505 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Außen-Ø D(Ø)
Wellenlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften